製品概要
概要
The EMIF06-MSD02N16 is a highly integrated device designed to suppress EMI/RFI noise for interface line filtering. It is packaged in micro QFN.
This filter includes ESD protection circuitry, which prevents damage to the protected device when subjected to ESD surges.
-
特徴
- High reliability offered by monolithic integration
- IEC 61000-4-2 level 4
- Complies with following standards:
IEC 61000-4-2 level 4 external pins - High design flexibility
- Very low PCB space consumption: 3.5 mm x 1.2 mm
- Lead free package
- High efficiency in ESD suppression
- High reduction of parasitic elements through integration and μQFN packaging
- Very thin package: 0.5 mm
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 20 Feb 2025 | 20 Feb 2025 | |
ZIP | 2.0 | 20 Feb 2025 | 20 Feb 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF06-MSD02N16 | 量産中 | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2019-08-05T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF06-MSD02N16 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
EMIF06-MSD02N16 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。