ESDA25-4BP6

量産中
Design Win

4 line ESD protection, 25 V VBR, in SOT666

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The ESDAxxxP6 are monolithic arrays designed to protect up to 5 lines against ESD transients.

These devices are ideal where board space saving and reduced line capacitance are required.

  • 特徴

    • 4 / 5 unidirectional (ESDA6V1P6 and ESDA6V1-5P6) and bidirectional (ESDA14V2BP6 and ESDA25-4BP6) Transil functions
    • Breakdown voltage:
      • VBR = 6.1 V min., 14.2 V min. and 25 V min.
    • Low leakage current:
      • < 500 nA (ESDA6V1P6 / ESDA6V1-5P6)
      • < 1 μA (ESDA14V2BP6 and ESDA25-4BP6)
    • Very small PCB area < 2.6 mm2
    • Benefits:
      • High ESD protection level
      • High integration
      • Suitable for high density boards
    • Complies with the standard IEC 61000-4-2 level 4:
      • 15 kV (air discharge)
      • 8 kV (contact discharge)
    • Complies with MIL STD 883E - method 3015-7: Class3
      • 25 kV (human body model)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ESDA25-4BP6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ESDA25-4BP6
量産中
SOT666 インダストリアル Ecopack1

ESDA25-4BP6

Package:

SOT666

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT666

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Breakdown Voltage (V) (min)
ESDA25-4BP6
Available at distributors

販売代理店在庫 ESDA25-4BP6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ESDA25-4BP6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ESDA25-4BP6

Breakdown Voltage (V) (min):

25

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。