- SL-STM32GUI-LP 最大解像度450 x 450の正方形および円形ディスプレイを備えたバッテリ駆動アプリケーション向けSTM32組込みグラフィック・ソリューション
- SL-STM32GUI-QVGA 最大解像度320 x 240(Typ. / QVGA)で、1.5インチ~2.5インチ・ディスプレイを使用するGUIアプリケーション向けSTM32ソリューション
- SL-STM32GUIWQVGA 480 x 272(WQVGA)または480 x 320(VGA)の解像度で、4インチ~5インチ・ディスプレイを使用するGUIアプリケーション向けSTM32ソリューション
- SL-STM32GUI-WVGA 最大WVGA(800 x 480)またはWSVGA(1024 x 600)の組込みGUIアプリケーションを対象としたSTM32ソリューション
結果が見つかりませんでした。