高速超音波パルサーIC / 高電圧マルチプレクサ

STの超音波診断装置用ICソリューションは、集積化された高電圧トランスミッタと高電圧マルチプレクサの幅広い製品を提供します。

STHVUPシリーズは、ポータブル超音波診断装置向けに最適化された、高集積の超音波トランスミッタ・ソリューションであり、超音波を使用したポイント・オブ・ケア・システムの可搬性を高めることができます。最先端のSTHV1600超音波パルサーIC、STHV200超音波リニア送信IC、および高電圧マルチプレクサICもご用意しています。

ST独自のBCD6s-SOIおよびBCD8sSOIプロセス・テクノロジーにより、低電圧CMOSロジック、高精度アナログ回路、堅牢な電源を同一チップ上に共存させることができるようになり、きわめて高い集積度を実現しています。

代表的なアプリケーション:

  • 非常に可搬性の高い超音波診断装置
  • 医療用超音波診断装置
  • ポイント・オブ・ケア超音波診断装置
  • 非破壊検査装置
  • パルス波形発生回路
  • ソナーおよびレーダー・システム
  • その他の圧電式、容量式、MEMS式のトランスデューサ