特定アプリケーション用イグナイタ

STは、特定アプリケーション用のイグナイタを幅広く提供しています。生活家電製品や照明システムにおいて、優れた信頼性と製品寿命を実現します。

点火回路(FLC)は、加熱炉やストーブといったガス燃焼機器の中心的な構成要素です。

STの点灯回路(LIC)および蛍光灯スタータ(TN22)は、受動部品数がきわめて少なく、高電圧トランスを介した120V / 240VのAC電源によるコンデンサ放電を利用したスパイク生成器用に設計されています。そのため、組み込まれたトリガは、必要な場合にのみ作動します。