TN3050H-12GY-TR

量産中
Design Win

1200 V, 30 A Automotive Grade AEC-Q101 SCR Thyristor

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The TN3050H-12GY-TR is an automotive grade SCR Thyristor designed for applications such as automotive on-board chargers, AC solid state relays and stationary battery chargers.

Rated for a 30 ARMS power switching, This SCR Thyristor offers superior performance in terms of peak voltage robustness (up to 1400 V) and surge current handling (sine wave pulse up to 300 A). Its key features allow the design of functions such as a 42 ARMS AC switch (dual back-to-back SCRs) and a 38 A average AC-DC controlled rectifier bridge for inrush current limitation.

Available in D²PAK package, it is ideal for compact SMD designs on surface mount boards or insulated metal substrate boards.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • High junction temperature: Tj = 150 °C
    • AC off state voltage: +/- 1200 V
    • Nominal on-state current: 30 ARMS
    • High noise immunity: 1000 V/μs
    • Max. gate triggering current: 50 mA
    • ECOPACK®2 compliant component

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TN3050H-12GY-TR

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TN3050H-12GY-TR
量産中
D2PAK オートモーティブ Ecopack2

TN3050H-12GY-TR

Package:

D2PAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

D2PAK

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (max)
TN3050H-12GY-TR
Available at distributors

販売代理店在庫 TN3050H-12GY-TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TN3050H-12GY-TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TN3050H-12GY-TR

Junction Temperature (°C) (max):

150

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。