产品概述
描述
STA8610A是一款四频多星座定位接收器IC。采用单芯片设计,支持高达四频段的多频多星座接收。其双处理器架构为在芯片上运行RTK/PPP精确算法提供了充足的计算资源。
借助软件开发工具包 (SDK),STA8610A成为一个理想的开放式平台,可扩展RTK/PPP和精确方向等高价值软件功能。通过与外部STA5635A射频IC连接的IQ接口,还支持双天线架构。它是支持反欺骗和精确方向算法的理想平台。
STA8610AS1还集成了一个硬件安全模块 (HSM),用于支持安全启动。该模块结合信号和接口完整性机制,使STA8610A成为对完整性要求极高的应用的理想选择。
STA8610A支持高度先进的抗干扰和反欺骗机制,通过独立的L5信号采集与跟踪以及Galileo OSNMA功能来减少攻击。创新的射频架构和GNSS基带设计使其能够支持新兴的低地球轨道 (LEO) 星座。其符合意法半导体车规级认证要求,进一步满足了AEC-Q100标准。
通过内部制造工厂并结合以百万分之一零缺陷为目标的生产流程方法,STA8610A能够满足严格的汽车质量和供应链要求,是此类应用的理想解决方案。
该器件采用BGA封装。
-
所有功能
- 亮点
- 正在进行AEC-Q100汽车认证
- ESD:2 kV (HBM) 和500 V (CDM)
- 车规级105°C
- GNSS特性
- 意法半导体的第六代定位接收器支持接收六个星座:GPS、Galileo、GLONASS、北斗、QZSS、NAVIC(原IRNSS)
- 由软件开发套件 (SDK) 支持的开放式平台
- 标准PVT定位最高支持四频段,适用于亚米级精度应用
- 支持精确定位算法的四频测量引擎
- 支持码相位、载波相位、多普勒频率测量
- 支持所有SBAS系统
- 独立的GPS/QZSS L5、Galileo E5a/b、BeiDou B2a信号采集与跟踪功能
- 192个信号跟踪通道(96个数据通道和96个先导通道)
- 测量引擎内核
- Arm® Cortex®‑M7
- 嵌入式RAM/NVM/缓存
- 定位引擎内核 (RTK/PPP)
- Arm® Cortex®‑M7
- 定位引擎内核支持分米级定位固件(RTK/PPP客户端)
- 面向精确定位软件合作伙伴的开放式平台(由SDK提供)
- 工作频率可达314 MHz
- 双精度浮点运算单元
- 嵌入式高速缓存 (16 KB + 16 KB)
- 嵌入式512 KB RAM
- 外部octo-SPI存储器接口
- 四/八路Flash/RAM控制器
- HyperBus™ Flash/RAM控制器
- 安全加密
- 网络安全 (ISO21434) 支持(仅限STA8610AS1)
- 通过嵌入式硬件安全模块 (HSM) 实现芯片完整性(安全启动、安全固件更新、安全链接)(仅限STA8610AS1)
- 信号完整性(抗干扰/反欺骗)
- 接口完整性(即时解密引擎)(仅限STA8610AS1)
- 通信接口
- 三个UART端口用于主机通信,支持硬件流量控制
- 两个同步串行端口 (SSP) 用于主机通信或STA5635A RFIC编程
- 一个I²C端口用于连接传感器
- 一个SPIQ端口用于连接传感器
- 2个PPS可配置输出
- 支持双天线架构的IQ接口(带外部STA5635x)
- 2个时间戳输入 (PPS_IN)
- 核心外设
- 嵌入式DMA
- 32 kHz振荡器实时时钟
- 看门狗定时器
- 嵌套向量中断控制器
- JTAG
- 功率管理单元
- 独立电源域:
- 备份域:1.71 V至3.63 V
- 可切换域:1.71 V至3.63 V
- 可选外部核心供电电压:0.9 V至1.0 V
- 带高压/低压监控器的片上LDO
- 独立电源域:
- 亮点