STは、 持続可能なテクノロジー を持続可能な方法で生み出します

windmill-colleagues-fields-sustainability windmill-colleagues-fields-sustainability

エコ・デザイン 100% 全ての新製品が
エコデザイン・
プロセス
で製造

責任ある収益 40% EUタクソノミー
適格収益比率

サステナブル 14年間 プロダクト
スチュワード
シップ

STは、持続可能な方法で持続可能なテクノロジーを生み出し、より良い世界の実現に貢献しています。

0:00 / 0:00

世界に変化をもたらす
STの製品 & テクノロジー

持続可能な製品

STは、責任あるアプリケーションを実現する製品の開発者であり、製造者です。より安全で環境に優しく、スマートな暮らしの実現に貢献します。 持続可能性は、1990年代初め以降、STの指針となっています。

現在、持続可能性はSTの事業活動のいたるところに組み込まれています。環境・社会的課題に対して革新的なソリューションを提供する分野において、STが機会を最大限に活かす上で貢献しています。

持続可能な技術

STの持続可能なテクノロジー・プログラムは、2011年に始まりました。このプログラムは、グローバルなアプローチを通じ、STが新製品やテクノロジーを開発する際に持続可能性を考慮するだけでなく、ST、お客様、そして社会全体に対する価値を創出する取り組みです。

包括的なライフサイクル・
アプローチ

STの持続可能なテクノロジー・プログラムは、堅牢なライフサイクル・アプローチに基づいています。STは、製品ライフサイクルの各ステージにおいて、社会および環境フットプリントの改善を目指しています。

eco-designeco-design-mobile

製品ライフサイクルの
すべてのステージを考慮

01. 原材料

STの責任は、使用する原材料から始まります。ST製品に使用される原材料は、すべて 最新の環境および社会的ガイドラインに沿って調達 されています。

raw-material

02. 製品開発

STはエコデザイン・アプローチを採用することで、未来の技術や製品が地球資源に与える影響を慎重に考慮しています。

wafer

03. 製造

STは、レジリエンスの高いサプライ・チェーンを構築し、事業活動による資源の消費状況を管理しながら、製造活動が資源や地域コミュニティに与える影響を削減します。

04. 利用

STは、地球環境、ビジネス、人々の生活をより豊かにする革新的な製品の創出を目指しています。

STの製品を利用するメリット(ハンドプリント)は、電力効率の向上だけでなく、環境・社会的課題の解決に貢献する特定の市場セグメントに焦点をあてることによっても提供されます。

plugin-car-mobile

05. 製品ライフ
サイクルの
終了

STでは、製品廃棄時の廃棄物量を最小化するとともに、EcoPackプログラムや有害物質プロセス・マネジメント(HSPM)を通じて、お客様やエンド・ユーザによるリサイクルを促進する取り組みを行っています。

end-of-life

環境的・社会的に責任ある
製品 & アプリケーション

STは、環境的・社会的メリットをもたらす革新的な製品を特定し、その普及を進めています。STの持続可能なテクノロジー・プログラムでは、ST製品を以下4つの責任ある製品カテゴリに分類しています。

fingerprint-with-plant

低カーボン製品

最適化されたコンセプトにより、製造設備、ユーティリティ、サプライチェーンのフットプリントを削減

fingerprint-with-plant
bulb-with-leaf

高電力効率製品

消費電力や電力損失を削減する最先端技術を採用し、搭載される機器のフットプリントを低減

bulb-with-leaf
leaves-with-arrows

環境に優しいアプリケーション

自動車のパワートレインの電動化、ソーラー・パネル、LED照明など、グリーン・アプリケーションに大きく貢献

leaves-with-arrows
people-into-hands

福祉アプリケーション

医療、安全衛生、セキュリティ・アプリケーションの実現に大きく貢献

people-into-hands
詳細はこちら
sustainable development goals

持続可能な開発目標(SDGs)への貢献

国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、グローバルな社会課題と環境課題をハイライトし、2030年に向けて、世界の持続可能な開発に関する優先事項や目標が定義されています。多国籍企業であるSTは、SDGsの達成に貢献する責任と果たすべき重要な役割を担っていると考えています。

STでは、17の持続可能な開発目標を、サステナビリティ・プログラムおよび事業戦略の主要テーマとしてマッピングし、サステナビリティ戦略に最も関連する11の目標を特定しました。