nfc tag reader banner

ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグIC

概要
搭載機能
ユースケース
製品
エコシステム
リソース
 

魅力的な新機能や革新的なユーザ体験を提供する製品ニーズの高まりに伴い、企業は市場動向を先取りする最先端のソリューションを開発し、競合他社との差別化を図る必要があります。今日では、日常生活で使用する製品に対し、使いやすさだけでなく、スマート・デバイスとのシームレスなコネクティビティが求められています。

このような市場のニーズに応えるため、STは、NFCタグ & リーダライタIC「ST25シリーズ」を提供しています。これらのICを同時に利用することで、高度に統合されたNFCリーダライタとNFCタグの組み合わせソリューションを実現することができます。アクセサリ認識やブランド保護、パラメータ設定など、さまざまな機能を実現し、幅広いアプリケーションに使用することができます。また、既存の製品に対してNFCによるコネクティビティを簡単に追加搭載することができるため、アップグレード製品を低コストで設計することが可能です。

NFCタグ・リーダのビデオ
ST25シリーズ NFC Reader + Tag ソリューションによるユーザ体験の向上

この動画では、NFC Reader + Tag ソリューションによって実現される革新的な機能をご紹介します。新たなユーザ・インタラクションやスマート・デバイスとのコネクティビティを備えた製品をどのようにアップグレードできるかを是非ご覧ください。

NFC機能がビジネスにもたらす付加価値をご存じですか?
ホワイトペーパーをダウンロードすれば 答えが見つかります

NFCリーダライタIC + NFCタグICソリューションをアプリケーションに組み込む方法

STのNFCリーダライタICとタグICを活用したソリューションから利点を得られる製品の例として、メイン・ユニットと、消耗品やバッテリなどの追加アクセサリで構成され、これらのコンポーネントが統合システムとして効率的に動作する生活家電があります。新たな機能と用途を実現することにより、技術的なインタラクションを機能強化し、拡張します。

NFCタグICおよびリーダライタIC ST25 NFCリーダライタIC ST25T NFCタグIC ST25Dダイナミック・タグIC >

メイン・ユニット内部に配置されたNFCリーダライタは、製品の周辺機器に内蔵されているNFCタグやダイナミック・タグと通信します。この小型のタグは、エナジー・ハーベスティングを通じて電源供給を受けることができるため、電子デバイス / 非電子デバイス問わず簡単に実装することができます。製品の設計に応じ、クラウド・サービス向けのマイクロコントローラを通じてNFCリーダライタとNFCタグをスマート・デバイスやインターネットに接続できます。

理論から実践へ

ST25リーダライタICおよびタグICを活用したソリューションは、すでに市場で幅広く導入されています。美容機器、生活家電、医療機器をはじめとする幅広い製品は、ST25を使用したNFCのユースケースから恩恵を受け、ユーザだけでなく製品の製造元や設計者にも付加価値を提供します。

以下に、リーダライタICおよびタグICを活用したソリューションの採用事例をご紹介します。

リーダ + タグ・ソリューションによる電動工具

リーダ + タグ・ソリューションによる電動工具

ドリルやグラインダ、高圧洗浄機などの電動工具に実装することで、安全性と信頼性に優れ、より便利な製品が実現します。。

アクセサリ認識により、取り付けたドリル・ヘッドに基づいて、トルクや回転速度などの工具の設定が自動的に調整されます。

また、低品質または危険なバッテリのような不適切なアクセサリが使用されないように、製品認証およびブランド認識機能も実装可能です。

データ・ロガーおよびトラッキングにより、工具が実際にどのように使用されているかをより詳しく把握することができます。また、NFCに対応したチェックイン / チェックアウトのプロセスや、状態モニタリングを通じて在庫管理の向上を図ることができます。

リーダ + タグ・ソリューションによる電動工具

リーダ + タグ・ソリューションによるパーソナル・ケア製品

歯ブラシやシェーバーのような製品にReader + Tagソリューションを実装することで、ユーザにさらなる利点がもたらされます。

NFCコネクティビティは、ユーザと製品間の新たなインタラクションを実現することで、ユーザ・エンゲージメントの向上に貢献します。例えば、スマートフォンを歯ブラシに内蔵されたNFCタグにかざして読み取ることで、製品の詳細を簡単に確認したり、ブラシのヘッドなどの消耗品を数秒で再注文したりできるようになります。

また、使用している歯ブラシのヘッドに内蔵されたNFCタグを認証 / 認識することにより、模造品の使用を防止することも可能です。

リーダ + タグ・ソリューションによるパーソナル・ケア製品
リーダ + タグ・ソリューションによる生活家電

リーダ + タグ・ソリューションによる生活家電

Reader + Tagソリューションを空気清浄機などの生活家電に実装することで、メーカーはユーザ個人を特定することなく、その製品がどのように使用されているかについての新しく貴重な情報を得ることができます。これにより、さらに便利で魅力的な製品の実現を目指すことができます。

消耗品の状態をモニタリングし、適切な交換時期にリマインダを送信することができます。一方で、ユーザはリマインダに応じてスマートフォンをタップするだけで消耗品を注文することができます。このように、NFC技術は日常生活の利便性向上に貢献します。

リーダ + タグ・ソリューションによる生活家電

ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグICの製品ポートフォリオ

STは、コスト効率が高いエントリレベルのソリューションからハイエンド製品まで、さまざまな機能や性能を備えた適合性の高いNFCリーダライタICおよびNFCタグICを提供しています。

ST25R NFCリーダライタIC

ST25 NFCタグIC

ST25TV(Type 5 )とST25TN(Type 2)のNFCタグは、リーダライタIC + タグ・アプリケーションに最適な製品です。
また、ST25DVをはじめとするNFCダイナミック・タグICは、アクセサリ内でタグICがマイクロコントローラに接続する必要がある場合に適した製品です。

迅速な開発と試作に貢献するSTの開発エコシステム

NFCの設計をゼロから始めることは、必ずしも簡単ではありません。STは、ソフトウェア、ハードウェア、および設計ツールを含む包括的な開発エコシステムを提供しています。設計構想から最終製品までサポートします。

ステップ1

開発キットの選択

NFC技術とST25製品について

NFC技術の採用を決め、ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグICの機能と特徴をテストします。

STEVAL-25R200SAなどのST25ディスカバリ・キットでは、NFCハードウェアを迅速かつ簡単に評価することができます。また、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)が付属しているため、最初の性能テストも簡単に実行可能です。

ST25タグ・バッグには、さまざまな形状・サイズのNFCタグが含まれており、幅広い実装方法に対応可能です。STは、ST25-TAG-BAG-UI1ST25-TAG-BAG-ECなど、各種バージョンを提供しています。

NFC開発キット
ステップ2

開発の着手

概念実証設計と試作開発

開発の次のステップでは、ST25 Nucleoシールドにより、迅速な製品の評価、およびアプリケーションに応じたソフトウェア設計を行うことができます。

X-NUCLEO-NFC10A1のようなシールドは、NFCリーダライタICのあらゆる機能を試すことができます。また、ソフトウェア開発を目的としてNucleoボードのSTM32およびSTM8開発エコシステムと組み合わせて使用できます。STM32Cube環境に対応したX-CUBE-NFC10ソフトウェア拡張パッケージ、および追加のサンプル・コードとライブラリも提供されています。

NFC開発ボード
ステップ3

ST25 Reader + Tagソリューションを実装した製品の構築

最終設計の完成と製品の実用化

STは、ST25 NFCリーダライタICおよびタグICの迅速な実装をサポートするために、アンテナ設計スイートSTSW-ST25R004やさまざまなサポート・ツールを提供しています。

ST25オンライン・コミュニティでは、プロジェクトにおける課題や疑問を登校し、回答を得ることができます。

NFCリーダライタのアンテナ設計 NFCコミュニティ・フォーラム
ステップ4

製品の市場導入

ステップごとにおすすめの製品

開発キットの選択
開発の着手
製品構築