製品概要
概要
TSV782は、30MHzのゲイン帯域幅積を持つ、ユニティ・ゲインで動作可能なオペアンプです。TSV782は、レール・ツー・レール入力と20V/µsのスルー・レートを備えており、ローサイドの電流測定に最適です。
TSV78xは2.0V~5.5Vの単一電源で動作可能で、47pFの容量性負荷で仕様を規定しているため、A/Dコンバータの入力バッファとして使用することが可能です。TSV78xシリーズは、30MHzの広いゲイン帯域幅積を持ち、レール・ツー・レール入出力、高いスルーレートを備え、5V動作時での消費電流はわずか3.3mA(5V入力時)での動作が可能です。
超低入力バイアス電流を特徴とするため、電流が重要な測定値となるようなフォトダイオードや、その他のセンサへの接続も可能です。
そのため、TSV78xシリーズは、高精度かつ広帯域のセンサ・インタフェースに最適な製品です。
-
特徴
- ゲイン帯域幅積:30MHz、ユニティ・ゲインで安定動作
- スルー・レート:20V/µs
- 低入力オフセット電圧:Typ. 50µV(最大200µV)
- 低入力バイアス電流:2pA Typ.
- 低入力電圧ノイズ密度:7nV/√Hz @ 10kHz
- 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
- レール・ツー・レール入出力
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 車載用グレード製品あり
- メリット
- ノイズや入力バイアス電流に影響を受けない測定精度
- 高周波数に対応したシグナル・コンディショニング
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.12 | 22 Mar 2024 | 22 Mar 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV782IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV782IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV782IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV782IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV782IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV782IQ2T | | | 6 distributors |
| |||||||||||
TSV782IDT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSV782IYDT | | | 3 distributors |
| |||||||||||
TSV782IYST | | | 3 distributors |
| |||||||||||
TSV782IST | | | 3 distributors |
|
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。