VL53L8CX

量産中
Education

低電力で高性能な8 x 8マルチゾーン対応のTime-of-Flightセンサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

VL53L8CXは、消費電力を抑えながら周囲照明下での性能を向上させる8 x 8マルチゾーン対応のToF測距センサです。本センサは、STマイクロエレクトロニクスのFlightSenseテクノロジーをベースとしており、対角65°のFoVで最大400cmまでの測距を正確に行うよう設計されています。

VL53L8CXには、強力な次世代VCSELと2つの高度なメタサーフェス・レンズが搭載されています。本ハードウェアは、革新的な「オール・イン・ワン」モジュールに格納されています。そのため、低電力システム・アクティベーション、ジェスチャ認識、ロボティクス向けSLAM、液体レベル・モニタリングなど、幅広い高性能なユースケースを実現できます。

STマイクロエレクトロニクスが特許を取得しているアルゴリズムにより、VL53L8CXは、64ゾーンの深度測定機能を用いてFoV内の複数の対象を検出し追跡することができます。STのヒストグラムにより、60cm以上の距離でカバー・ガラスのクロストーク耐性があります。STのFlightSenseテクノロジーをベースとするすべてのToFセンサと同様、VL53L8CXは、対象の色や反射率にかかわらず、絶対距離を測定します。

VL53L8CXはSPIおよびI²Cインタフェースをサポートしているため、高周波数のフレームレートや短い起動時間を実現できます。

VL53L8CXのVCSELからは非可視域の940nm赤外光が放射されます。このVCSELは、目に安全なクラス1認証を受けています。

  • 特徴

    • 低電力で高度な測距性能を持つ次世代マルチゾーン対応のToF(Time-of-Flight)センサ
      • 4 x 4または8 x 8の分割ゾーンによるマルチゾーン対応の測距能力
      • ホスト・ウェイクアップ用の割り込みプログラム可能な閾値を使用する自律型低消費電力モード
      • 最大測距400cm、周囲の照明下での高度な性能
      • ゾーンごとに複数の対象物の検出・測距が可能
      • ヒストグラム処理とアルゴリズムによる補正で、カバー・ガラスのクロストークの影響を解消または最小化
      • 対象物の動きの有無と程度を表示するモーション・インジケータ機能(各ゾーン)
      • 60Hzのフレームレート
    • 広いFoV(Field of View)を持つ完全一体型の小型モジュール
      • 次世代高出力エミッタ:940nmの非可視光、VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)と内蔵アナログ・ドライバ
      • トランスミッタとレシーバの両方にDOE(回折光学素子)を使用した対角65°の正方形FoV
      • SPADS(Single Photon Avalanche Diode)の受光アレイ
      • 低消費電力マイクロコントローラによるファームウェア実行
      • サイズ:6.4mm x 3.0mm x 1.75mm
    • 簡単に実装可能
      • リフロー対応
      • 1.8Vコア電源と3.3V AVDD電源が必要
      • オプションの1.2Vまたは1.8VのIOVDDインタフェース電圧レベル
      • I²C(最大1MHz)またはSPI(最大20MHz)インタフェース
      • さまざまなカバー・ガラス素材に対応
      • 暗いカバー・ガラスの背後に格納可

おすすめ製品

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-IMG035

      量産中

      VL53L5CXマルチゾーン対応ToF(Time‑of‑Flight)測距センサに基づいたターンキー・ジェスチャ認識ソリューション

      イメージング・ソフトウェア ST
      STSW-IMG035

      概要:

      VL53L5CXマルチゾーン対応ToF(Time‑of‑Flight)測距センサに基づいたターンキー・ジェスチャ認識ソリューション

      STSW-IMG040

      量産中

      Ultra lite driver (ULD) API for the VL53L8CX low-power, high-performance, 8x8 multizone Time of-Flight sensor

      イメージング・ソフトウェア ST
      STSW-IMG040

      概要:

      Ultra lite driver (ULD) API for the VL53L8CX low-power, high-performance, 8x8 multizone Time of-Flight sensor

      STSW-IMG041

      量産中

      P-NUCLEO-53L8A1 pack graphical user interface (GUI)

      イメージング・ソフトウェア ST
      STSW-IMG041

      概要:

      P-NUCLEO-53L8A1 pack graphical user interface (GUI)

      STSW-IMG042

      量産中

      Linux driver for the VL53L8CX, low-power, high-performance, 8x8 multizone Time-of-Flight sensor

      イメージング・ソフトウェア ST
      STSW-IMG042

      概要:

      Linux driver for the VL53L8CX, low-power, high-performance, 8x8 multizone Time-of-Flight sensor

      STSW-IMG048

      量産中

      Complete turnkey solution for Smart Presence Detection (SPD) with advanced algorithms using time-of-flight (ToF) sensors

      イメージング・ソフトウェア ST
      STSW-IMG048

      概要:

      Complete turnkey solution for Smart Presence Detection (SPD) with advanced algorithms using time-of-flight (ToF) sensors
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-PDETECT1

      量産中

      Presence detection add-on for STWIN.box

      センサIC用評価ボード ST
      STEVAL-PDETECT1

      概要:

      Presence detection add-on for STWIN.box
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      P-NUCLEO-53L8A1

      量産中

      STM32 Nucleo pack with X-NUCLEO-53L8A1 expansion board and NUCLEO-F401RE development board

      STM32 ODE Sense HW ST
      P-NUCLEO-53L8A1

      概要:

      STM32 Nucleo pack with X-NUCLEO-53L8A1 expansion board and NUCLEO-F401RE development board

      SATEL-VL53L8

      量産中

      Breakout board based on the VL53L8 series Time-of-Flight sensors

      STM32 ODE Sense HW ST
      SATEL-VL53L8

      概要:

      Breakout board based on the VL53L8 series Time-of-Flight sensors

      X-CUBE-TOF1

      量産中

      Time-of-Flight sensors software expansion for STM32Cube

      STM32 ODE Sense SW ST
      X-CUBE-TOF1

      概要:

      Time-of-Flight sensors software expansion for STM32Cube

      X-NUCLEO-53L8A1

      量産中

      Time-of-Flight expansion board based on the VL53L8 series for STM32 Nucleo

      STM32 ODE Sense HW ST
      X-NUCLEO-53L8A1

      概要:

      Time-of-Flight expansion board based on the VL53L8 series for STM32 Nucleo

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - VL53L8CX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VL53L8CXV0GC/1
量産中
OPT. LGA 6.40X3.0 インダストリアル Ecopack2

VL53L8CXV0GC/1

Package:

OPT. LGA 6.40X3.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

OPT. LGA 6.40X3.0

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
Operating Range Distance (m) (max)
Package size (mm)
最小
最大
VL53L8CXV0GC/1
量産中
4.8 / 3600
Available at 5 distributors

販売代理店在庫 VL53L8CXV0GC/1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
ANGLIA Live EUROPE 3600 1
MOUSER WORLDWIDE 3853 1
FUTURE WORLDWIDE 3600 0
AVNET AMERICA 7200 0
DIGIKEY WORLDWIDE 1811 1

販売代理店在庫データ: 4/4/2025

OPT. LGA 6.40X3.0 Tape and Reel CHINA EAR99 NEC -30 85 4 6.4 x 3.0 x 1.75

VL53L8CXV0GC/1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.8 / 3600
パッケージ:
OPT. LGA 6.40X3.0
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

VL53L8CXV0GC/1

Operating Temperature (°C)

最小:

-30

最大:

85

Operating Range Distance (m) (max):

4

Package size (mm):

6.4 x 3.0 x 1.75

販売代理店

ANGLIA Live

在庫

3600

Min.Order

1

MOUSER

在庫

3853

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

3600

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

AVNET

在庫

7200

Min.Order

0

地域

AMERICA Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

1811

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/4/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。