製品概要
概要
This EEPROM device supports standard I²C instruction set.
The M24C64X is a 64-Kbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 8 K × 8 bits and delivered in a 4-ball WLCSP package.
The M24C64X can operate with a supply voltage of 1.7 V to 5 V, over an ambient temperature range of -40 °C/+85 °C. It can also operate down to 1.6 V, under some restricting conditions.
The M24C64X offers an additional 8-bit chip enable register for the configurable device address (CDA) and memory write protection feature.
On demand, the M24C64X can be delivered with a specific chip enable address.
Thanks to these two features, the device offers the configurable device address, authorizing, through software, to configure up to eight possibilities of chip enable address, and the write protection of the whole memory array, by setting, always through software, the software write protection bit.
-
特徴
- Compatible with the 400 kHz I²C protocol
- High speed 1 MHz transfer rate
- Memory array:
- 64 Kbit (8 Kbyte) of EEPROM
- Page size: 32 byte
- Supply voltage range:
- 1.7 V to 5.5 V over –40 °C / +85 °C
- 1.6 V to 5.5 V over 0 °C / +85 °C
- Write
- Byte write within 5 ms
- Page write within 5 ms
- Random and sequential read modes
- Configurable device address
- Specific device address (on demand)
- Software write protection
- ESD protection
- Human body model: 4 kV
- Enhanced ESD / Latch-Up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- パッケージ
- RoHS and halogen free (ECOPACK2)
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M24C64X-FCU6T/TF | 量産中 | WLCSP ULTRA-THIN | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C64X-FCU6T/TF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M24C64X-FCU6T/TF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。