製品概要
概要
The M34E02-F is a 2-Kbit I2C-compatible EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory) organized as 256 × 8 bits.
The M34E02-F can be accessed with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V and operates with a clock frequency of 400 kHz (or less), over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C.
-
特徴
- 2-Kbit EEPROM for DDR1, DDR2 and DDR3 serial presence detect
- Backward compatible with the M34C02
- Permanent and reversible software data protection for lower 128 bytes
- 100 kHz and 400 kHz I2C bus serial interface
- Single supply voltage:
- 1.7 V to 5.5 V
- Byte and Page Write (up to 16 bytes)
- Self-timed write cycle
- Noise filtering
- Schmitt trigger on bus inputs
- Noise filter on bus inputs
- Enhanced ESD/latch-up protection
- More than 1 million erase/write cycles
- More than 40 years’ data retention
- ECOPACK®(RoHS compliant) packages
- Packages:
- ECOPACK2®(RoHS-compliant and Halogen-free)
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
14.1 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
セレクションガイド (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Jul 2022 | 13 Jul 2022 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M34E02-FDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M34E02-FMC6TG | 量産中 | UFDFPN8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M34E02-FMC6TG | 量産中 | 0.1234 / 1k | 4 distributors | UFDFPN8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
|
|
| ||||
M34E02-FDW6TP | 量産中 | 0.1297 / 1k | 3 distributors | TSSOP-8L | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
|
|
|
M34E02-FMC6TG 量産中
M34E02-FDW6TP 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。