製品概要
概要
IIS2ICLXは、高精度、超低ノイズ、高い安定性 / 再現性、低消費電力を特徴とする2軸デジタル加速度センサです。
IIS2ICLXは、最大測定範囲を±0.5g / ±1g / ±2g / ±3gから選択可能で、I²CやSPIデジタル・インタフェースを介して測定した加速度データをアプリケーションに提供します。
高い精度、温度に対する安定性および再現性を備えているため、傾斜測定アプリケーション(傾斜計)に最適な製品です。
また、インタフェースICは、センサ素子の特性に最適なトリミング専用回路を高密度に実装できるCMOSプロセスを用いて製造されています。
また、CMOSプロセスで製造されたインタフェースICは、センサ素子の特性に最適化されたトリミング用の専用回路を設計できる高い集積度を実現しています。
IIS2ICLXには、卓越した組込み機能(プログラム可能なステート・マシン、機械学習コア、センサ・ハブ、FIFO、イベント・デコーディングおよび割込みシグナル生成)が搭載されています。これらの機能により、低消費電力で高い精度とパフォーマンスを発揮するスマートかつ複雑なセンサ・ノードを実装することが可能です。
IIS2ICLXは、高性能(低ストレス)CC LGA(セラミック・キャビティ・ランド・グリッド・アレイ)パッケージで提供され、動作温度は-40℃~+105℃です。
-
特徴
- 2軸リニア加速度センサ
- 選択可能な最大測定範囲:±0.5g / ±1g / ±2g / ±3g
- 超低ノイズ密度:15µg/√Hz
- 温度に対する優れた安定性(<0.075mg/℃)と再現性
- 内蔵の補正機能による優れた対温度安定性
- I²C / SPIデジタル出力インタフェース
- 低消費電力:0.42mA
- 外部センサからデータを効率的に収集するセンサ・ハブ機能
- 最大3KBのスマートFIFO
- プログラム可能なハイパスおよびローパス・デジタル・フィルタ
- AIアルゴリズムを集積し、システム・レベルで消費電力を低減するプログラム可能な機械学習コア
- 加速度センサと1つの外部センサから得たデータを処理するプログラム可能なステート・マシン
- 幅広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 温度センサ搭載
- アナログ電源電圧:1.71V~3.6V
- 高い耐衝撃性
- ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
7.0 | 02 Aug 2022 | 02 Aug 2022 |
アプリケーションノート (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 | ||
2.0 | 21 Oct 2020 | 21 Oct 2020 | ||
5.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | ||
2.0 | 21 Aug 2020 | 21 Aug 2020 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
8.0 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2025 |
設計ノート & ヒント (5 of 8)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Jan 2022 | 24 Jan 2022 | ||
1.1 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.0 | 23 Dec 2021 | 23 Dec 2021 | ||
1.0 | 21 Apr 2021 | 21 Apr 2021 | ||
1.1 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | ||
1.1 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | ||
1.2 | 06 Feb 2023 | 06 Feb 2023 | ||
1.0 | 23 Nov 2020 | 23 Nov 2020 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Apr 2025 | 04 Apr 2025 |
プレゼンテーション (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | ||
2.0 | 29 Jan 2021 | 29 Jan 2021 |
フライヤー (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
1.1 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | ||
2.2 | 16 Aug 2021 | 16 Aug 2021 |
パンフレット (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | ||
01.21 | 26 May 2021 | 26 May 2021 | ||
2.0 | 16 Aug 2021 | 16 Aug 2021 |
ホワイトペーパー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Dec 2018 | 04 Dec 2018 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
IIS2ICLXTR | 量産中 | LGA 16L 5.0x5.0x1.7 mm CERAMIC | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
IIS2ICLXTR | 量産中 | 17.9685 / 1k | 6 distributors | LGA 16L 5.0x5.0x1.7 mm CERAMIC | Tape and Reel | MALTA | EAR99 | NEC | -40 | 105 |
IIS2ICLXTR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。