製品概要
概要
STSPIN32G4は、3相ブラシレスDCモータ駆動用のきわめて集積度が高く柔軟性に優れたモータ・コントローラで、設計者が最適な駆動モードを選択したり、基板面積と全体的な部品数を削減したりするために役立ちます。1Aの電流容量(シンクおよびソース)でパワーMOSFETを駆動できる3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバを搭載しています。3つのブートストラップ・ダイオードも組み込まれています。内蔵のインターロック機能により、同一のハーフブリッジにおけるハイサイドおよびローサイド・スイッチが同時にHighになることはありません。内蔵のインターロック機能により、同一のハーフブリッジにおけるハイサイドおよびローサイド・スイッチが同時にHighになることはありません。もう1つの保護機能は、ハードウェアVDS監視回路です。これは6個の外部MOSFETそれぞれを常時監視し、そのいずれかで過電圧が検出された場合に、すべてのゲート・ドライバ出力をオフにします。過電圧しきい値は、専用のSCREFピンを使用して設定します。このデバイスは、唯一外部から供給されるモータ電源電圧(VM)をはじめとして、必要なすべての電源電圧を生成できる柔軟性の高いパワー・マネージメント構造を組み込むことで、完全な自己供給を実現しています。パワーMOSFETを搭載したプログラム可能な内蔵の降圧レギュレータは、モータ電源電圧VMをはじめとして、ゲート・ドライバ向けに電源電圧を生成します。4つの差動VCC出力値は、専用の設定レジスタを通じて8V(デフォルト値)、10V、12V、および15Vから選択できます。内蔵の高精度低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)を使用して、REGIN入力電圧から3.3Vの電源電圧(VREG3V3)を生成します。3.3Vの出力電圧により、ゲート・ドライバ・ロジックとマイクロコントローラの両方に給電します。このデバイスは、短絡、過負荷および低電圧状態から保護されています。降圧レギュレータとLDOレギュレータはどちらも、外部からVCCおよびVREG3V3電源電圧を提供することでバイパスできます。STSPIN32G4がSTANDBYモードの場合は、追加で超低静止電流レギュレータを使用して、総消費電流を15μA(標準)まで低減することができます。集積されたマイクロコントローラ(STM32G431VBx3)は、高性能32bit ARM® Cortex®-M4コアをベースとしており、最大170MHzの周波数で動作するとともに、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)、フル・セットのDSP(デジタル信号処理)命令、およびアプリケーションのセキュリティを向上させるメモリ保護ユニット(MPU)を備えています。このマイクロコントローラは、2つの高速12bit A/Dコンバータ(4Msps)、4つのコンパレータ、3つのオペアンプ、4つのD/Aコンバータ・チャネル(外部x2、内部x2)、内部電圧リファレンス・バッファ、1つの汎用32bitタイマ、2つのモータ制御専用16bit PWMタイマ、7つの汎用16bitタイマ、1つの16bit低消費電力タイマなどの大変豊富な固有の機能セットを備えていることから、高度なモータ制御アプリケーション向けに最適です。また、高速メモリ(128KBのFlashメモリ、32KBのSRAM)に加え、最大40個利用可能なGPIO、数学関数加速ペリフェラル(三角関数にはCORDIC、フィルタ関数にはFMACユニット)、メイン・インタフェース(I2C、SPI、UARTおよびCAN)、幅広い省電力モード、さらにはA/Dコンバータ、D/Aコンバータ、オペアンプ、コンパレータ向けのアナログ独立電源入力などの保護メカニズムも搭載しています。このように機能が充実したマイクロコントローラは、非常に厳しいモーション制御アプリケーションにおいても、きわめて高性能なモータ制御アルゴリズムを実行し、最適な制御を選択することで、今までにない柔軟性を提供できます。ユーザはSTSPIN32G4をプログラムし、1~3つのシャント、最新の位置またはトルク制御アルゴリズム、従来の6ステップ制御モードを使用して、センサレスまたはセンサ付きのフィールド指向制御(FOC)を実行することができます。STSPIN32G4はまた、フル・セットの保護機能と広い動作温度範囲(-40℃~+125℃)を特徴としており、要件が非常に厳しい産業用アプリケーションにおいても安定した動作を保証します。SWDインタフェースとJTAGインタフェースの両方が、マイクロコントローラのファームウェア・プログラミングおよびデバッグ用に用意されています。最後に、外部3相ドライバ(STDRIVE101など)の追加により、2つの独立した3相BLDCモータをSTSPIN32G4から効率的に駆動し、従来にない部品数の削減とアプリケーションの最適化を実現することができます。
-
特徴
- モータ供給電圧:5.5V~75V
- 3相ゲートドライバ:
- 1Aシンク / ソースゲート駆動電流
- パワー・ステージMOSFETのVDS監視
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- アプリケーションに最適なI2Cのアクセス可能な設定とステータス・レジスタ
- 貫通電流防止
- STM32G431マイクロコントローラ、32bit ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラ+FPUコアを搭載:
- 最大170 MHzのクロック周波数
- 三角関数用のCORDIC数学ハードウェア・アクセラレータ
- 128KB Flashメモリ、独自仕様のコード読出し保護(PCROP)、セキュア・メモリ領域、1KB OTP付き
- 32KB SRAMメモリ、HWパリティチェック付き
- 2個の高度なモータ制御用タイマ、16bit、最大6つのPWMチャネル付き
- 8個の汎用タイマ
- 2個のA/Dコンバータ、12bit分解能(最大19チャネル)、4Mspsの変換速度
- 4個の12bit D/Aコンバータ・チャネル
- 4個の超高速レール・ツー・レール・コンパレータ
- 3個のレール・ツー・レール・オペアンプ、PGAモードでも使用可能
- 内部高精度ボルテージ・リファレンス
- 最大40個のGPIO
- フル・セットのインタフェース:I2C、SPI、UARTおよびCAN
- 組込みの柔軟なパワー・マネージメントによる自己供給
- 最大200mAのVCC降圧コンバータ、プログラム可能な出力、および内蔵のMOSFET
- 最大150mAの3.3V LDOリニア・レギュレータ
- スタンバイ時のマイクロコントローラ電源供給用の低静止電流リニア・レギュレータ
- 包括的な保護機能セット:サーマル・シャットダウン、短絡、過負荷、UVLO
- 同一のマイクロコントローラから同時に2つのモータを制御可能
- 消費電力を削減するスタンバイ・モード
- SWDまたはJTAGによるオンチップ・デバッグのサポート
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 20 Oct 2022 | 20 Oct 2022 |
アプリケーションノート (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.1 | 03 Apr 2025 | 03 Apr 2025 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
ユーザマニュアル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 13 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | ||
1.0 | 27 Nov 2023 | 27 Nov 2023 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
プレゼンテーション (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Aug 2020 | 07 Aug 2020 | ||
1.0 | 01 Feb 2024 | 01 Feb 2024 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2021 | ||
11.2021 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2021 |
パンフレット (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
15.13 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | ||
1.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
2.0 | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | ||
06.21 | 05 Sep 2022 | 05 Sep 2022 |
Magazine Articles (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STSPIN32G4 | 量産中 | VFQFPN9X9X1.0 64 PITCH 0.5 ROUTA | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STSPIN32G4TR | 量産中 | VFQFPN9X9X1.0 64 PITCH 0.5 ROUTA | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STSPIN32G4TR | | | 3 distributors | |||||||||||
STSPIN32G4 | | | 3 distributors |
STSPIN32G4TR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。