LD59100

量産中
Design Win

1A Ultra Low-Dropout regulator with Reverse Current Protection

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The LD59100 is a 1 A LDO regulator designed for use in various environments. Its N-MOS topology allows reduction of the Rdson of the pass-element, maintaining a very low-dropout voltage even with very low input power supply voltage.

The device features very high PSRR characteristics over a wide frequency band, rendering it suitable for use as a secondary regulator for noise-sensitive applications.

The enable function can be used to further decrease the overall current consumption in shutdown mode.

The LD59100 embeds protection features, such as current limit, thermal shutdown and reverse output current protection.

  • 特徴

    • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
    • Ultra low-dropout: 200 mV typ. at 1 A
    • NMOS topology
    • Very high PSRR: 78 dB @ 100 Hz, 70 dB @ 100 kHz
    • Very fast response to load variation
    • Stable with 1 μF capacitor
    • Thermal shutdown
    • Current limit
    • Adjustable from 1.2 V
    • High output voltage accuracy: 1 % typ. (3 % max.)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - LD59100

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
LD59100PUR
量産中
DFN8 3x3 インダストリアル Ecopack2

LD59100PUR

Package:

DFN8 3x3

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

DFN8 3x3

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
Output Voltage (V) (nom)
Output Tolerance (typ)
Output Current (A) (nom)
最小
最大
LD59100PUR
Available at distributors

販売代理店在庫 LD59100PUR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LD59100PUR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

LD59100PUR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Industrial

Output Voltage (V) (nom):

-

Output Tolerance (typ):

1

Output Current (A) (nom):

1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。