製品概要
概要
The ST1S09 is a step-down DC-DC converter optimized for powering low output voltage applications. It supplies a current in excess of 2 A over an input voltage range from 2.7 V to 6 V.
A high PWM switching frequency (1.5 MHz) allows the use of tiny surface-mount components.
Moreover, since the required synchronous rectifier is integrated, the number of the external components is reduced to minimum: a resistor divider, an inductor and two capacitors. The Power Good function continuously monitors the output voltage. An open drain Power Good flag is released when the output voltage is within regulation. In addition, a low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermally protected and the output current limited to prevent damages due to accidental short circuit. The ST1S09 is available in the DFN6 (3 x 3 mm) package.
-
特徴
- Operating junction temp. -30 °C to 125 °C
- Utilizes tiny capacitors and inductors
- Available in DFN6 (3 x 3 mm) exposed pad
- Non switching quiescent current: (typ) 1.5 mA over temperature range
- Integrated output over-voltage protection
- 1.5 MHz fixed frequency PWM with current control mode
- Typical efficiency: > 90%
- 2 A output current capability
- Two versions available: power good or inhibit
- RDSON (typ) 100 mΩ
- 2 % DC output voltage tolerance
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1S09IPUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S09PUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST1S09IPUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S09PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1S09IPUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S09PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。