CATEGORIES

SLLIMM High Powerシリーズ

SLLIMM™(小型低損失インテリジェント・モールド・モジュール)High Power(HP)シリーズは、小型・高性能デュアルインライン・インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)は、既存のSLLIMMシリーズと比べブレークダウン電圧や出力電流、出力範囲を拡張するSTPOWERファミリです。これらのパッケージ・オプションにより、より柔軟な設計が出来るようになります。

SLLIMM HPインテリジェント・パワー・モジュールのビデオ

新たな設計機会と部品点数の削減

これらの新しいIPMは、6個の短絡耐量を保証したIGBTと還流ダイオード、ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバにより完全なインバータ・ステージを集積しています。これらの素子は、放熱性と熱効率を最適化するよう設計された単一パッケージに収められています。

このモジュールには、以下の保護機能と制御機能も搭載されています。ブートストラップ・ダイオード、低電圧ロックアウト、シャットダウン入力 / フォルト出力、温度モニタリング用NTCサーミスタ、障害保護用コンパレータ

SLLIMM HPインテリジェント・パワー・モジュールの内部回路図

SLLIMM HP IPMを使用すると、さまざまなディスクリート部品やモジュールに基づいた従来の電源回路を、回路レイアウトを簡素化し部品点数を削減した小型かつオールインワンの集積デバイスと置き換えることが可能になります。これにより、最終アプリケーションの安全性、信頼性、コスト効率が向上します。

アプリケーション

SLLIMM HPシリーズは、20kHzまでの周波数で最大7kWで動作するモータ・ドライブやインバータなどの高出力の産業アプリケーションに最適です。

  • 冷暖房空調設備(HVAC)システム
  • サーボ・モータ
  • 汎用インバータ
  • 大型洗濯機
モータ・ドライブ向けアプリケーションのアイコン
  • ACモータ・ドライブ
  • サーボ・モータ・ドライブ
産業用機器向けアプリケーションのアイコン
  • ファン
  • ポンプ & コンプレッサ
  • 繊維機械
車載用モータ制御向けアプリケーションのアイコン
  • 車載用ブラシレスDCモータ
ボディ & コンビニエンス向けアプリケーションのアイコン
  • 冷暖房空調制御

新しい650V / 50Aバージョンは、高電圧補助モータ(空調用電動コンプレッサ、油・燃料・水ポンプなど)や冷却ファンなどの車載アプリケーションをサポートします。

製品タイプ

ダイレクト・ボンド・カッパー(DBC)基板をベースとする放熱パッド付きの革新的なデュアルインライン・パッケージは、SLLIMM HP IPMシリーズの熱抵抗と電力損失をきわめて低く抑え、最大7kWの産業用3相インバータで最高の性能を実現することができます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

SLLIMM HP IPM 3相インバータの短絡回路保護IGBTシリーズには、以下のデバイスが含まれています。

 
SLLIMM HP STGIK50CH65Tインテリジェント・パワー・モジュールのパッケージ STGIK50CH65T 650V / 50A
SLLIMM HP STGIK10M120Tインテリジェント・パワー・モジュールのパッケージ STGIK10M120T 1200V / 10A
 

メリット

  • DBC HPS基板により、優れた放熱性を実現
  • 最大7kWの広い電力範囲
  • システムの統合と小型化
  • 部品点数の削減
  • 高効率および低電力損失
  • 高い信頼性と堅牢性
  • 主要な産業用IPM競合製品とのピン配置互換

特徴

  • トレンチ・ゲート・フィールドストップ(TGFS)テクノロジーを採用したIGBT
  • ソフト・リカバリ・ダイオードおよび最適化されたゲート・ドライバ設定で低EMIを実現
  • 過電流および短絡による障害保護用コンパレータ
  • 入力シャットダウン / フォルト出力
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 内蔵NTCサーミスタにより、正確な温度モニタリングを実現
  • DBC基板をベースとする小型の完全絶縁パッケージ
  • 2500VRMS/minの絶縁定格
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
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計