製品概要
概要
BlueNRG-2Nは、Bluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)アプリケーション向けの超低消費電力ネットワーク・コプロセッサです。
STの最先端RF無線IPを搭載し、きわめて優れた性能を提供します。また、アプリケーションのバッテリ寿命の飛躍的な延長に貢献します。
Bluetoothコア仕様バージョン5.0に準拠し、最先端のセキュリティ / プライバシー、アプリケーション・レベルで最大700 kbpsの高速データ転送を可能にするLEデータ・パケット拡張などの機能をサポートしています。
BlueNRG-2NはBluetooth® 5.0に準拠しているため、最新世代のスマートフォンやその他ホスト・デバイスとの相互運用性に優れています。
Bluetooth LEスタックは、組込みArm® Cortex®-M0コア上で動作します。STのBluetooth LEスタックは、内蔵の不揮発性Flashメモリに格納され、専用のソフトウェア・ツールや、SPI / UARTから簡単にアップグレード可能です。
-
特徴
- 低消費電力
- スリープ時消費電流: 最小900nA
- 送信時消費電流: 6.8mA(@-2dBm、3.0V)
- 受信時消費電流: 6.2mA(@感度レベル、3.0V)
- 最大出力電力: +8dBm(@アンテナ・コネクタ)
- 優れたRFリンク・バジェット(最大96dB)
- DC-DC降圧コンバータおよびLDO(低ドロップアウト)レギュレータ内蔵
- Bluetooth® 5.0準拠
- マスタ、スレーブ、およびマルチ・コンカレント対応
- 2マスタ / 6スレーブ同時通信
- 最大8つの同時接続に対応
- LEデータ・パケット拡張(アプリケーション・レベルで最大700kbps)
- Over-The-Air(OTA)ファームウェア・アップデートを2.5倍高速化
- LE Privacy 1.2
- ホスト・プロセッサを介することなく頻繁にアドレスを変更することで、システムの消費電力を最小限に抑えつつ不要なトラッキングを防止
- LEセキュア接続
- 楕円曲線ディッフィーヘルマン(ECDH)鍵共有プロトコルでペアリング・メカニズムを確立することでセキュアな鍵交換メカニズムを実現し、傍受を防止
- 低消費電力
おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
BLUENRG-232N | NRND | VFQFPN 5X5X1.0 32L WET FLK | インダストリアル | Ecopack3 | |
BLUENRG-232NS | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
BLUENRG-234N | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
BLUENRG-234N | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-232N | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-232NS | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
BLUENRG-234N 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-232N NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-232NS 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。