产品概述
描述
TSC200是一款高侧电流检测放大器,提供模拟电压输出。无论电源电压多少,它们均可通过分流电阻,在-16至+80 V的宽共模电压范围内检测电流。其放大器增益为20 V / V。
TSC200集成了一个具有输出锁存功能的漏极开路比较器和一个内部0.6 V电压基准(连接到其输入端)。外部电阻分压器可以设置开关阈值。
此器件可在2.7至18 V的宽电源电压范围和-40至+125 °C的工业温度范围内运行。
-
所有功能
- 宽共模电压:-16至80 V
- 2.7到18 V供电电压
- 放大增益:20 V/V
- 0.6 V内部参考
- 内部漏极开路比较器
- 比较器带锁存功能
- 高精度:最高温度误差3.5%
- 带宽:1 MHz
- 静态电流:最大1.8 mA
- SO8和MiniSO8封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
High side Current Sensing
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SIMetrix models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.07 | 04 Jul 2024 | 04 Jul 2024 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSC200IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSC200IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSC200IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSC200IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSC200IST | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC200IDT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC200IYDT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC200IYST | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
TSC200IST 批量生产
TSC200IDT 批量生产
TSC200IYDT 批量生产
TSC200IYST 批量生产