产品概述
描述
TSC2010H、TSC2011H和TSC2012H是精密双向电流检测放大器。无论电源电压多少,它们均可通过分流电阻,在-20 V至+70 V的宽共模电压范围内检测电流。TSC2010H的放大器增益为20 V/V,TSC2011H的放大器增益为60 V/V,TSC2012H的放大器增益为100 V/V。
它们能够检测低至10 mV满量程的极低压降,从而将测量误差降至最低。
TSC2010H、TSC2011H和TSC2012H还可以用于其他功能,例如精密电流测量、过电流保护、电流监控和反馈回路。
该器件可在2.7 V至5.5 V的宽电源电压范围和-40 °C至+150 °C的工业温度范围内运行。
-
所有功能
- 宽共模电压:-20 V至70 V
- 偏移电压:最大± 200 µV
- 2.7 V至5.5 V电源电压
- 提供不同增益
- TSC2010H:20 V/V
- TSC2011H:60 V/V
- TSC2012H:100 V/V
- 增益误差:最大0.3%
- 偏移漂移:最大5 µV/°C
- 静态电流:关断模式下为20 µA
- SO8封装
- 温度范围为-40 °C至150 °C
All tools & software
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 |
应用手册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Oct 2022 | 21 Oct 2022 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
用户手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Jun 2017 | 27 Jun 2017 |
简报 (3)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.2 | 02 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | ||
1.0 | 19 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | ||
2.0 | 27 Apr 2023 | 27 Apr 2023 |
宣传册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 30 Jul 2024 | 30 Jul 2024 |
手册 (5 of 6)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 27 Jul 2022 | 27 Jul 2022 | ||
1.1 | 07 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | ||
2.0 | 29 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | ||
2.0 | 15 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | ||
1.0 | 01 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | ||
03.25 | 30 Jul 2024 | 30 Jul 2024 |
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSC2011HYDT | 批量生产 | 1.9912 / 1k | 6 distributors | SO-8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 | 汽车应用 |
TSC2011HYDT 批量生产