产品概述
描述
TSC2020、TSC2021和TSC2022是一系列精密双向电流检测放大器。它们能够通过分流电阻在-4 V至+100 V的宽共模电压范围内检测电流,无论电源电压如何。这些器件能够检测极低的压降电压,从而最大限度地减少测量误差。
TSC2020、TSC2021和TSC2022电流检测放大器可广泛用于精密电流测量、过流保护、电流监测和反馈回路等多种应用场景。这些器件在2.7 V至5.5 V的电源电压范围内工作,并支持-40 °C至125 °C的环境温度范围。
-
所有功能
- 宽共模电压范围:-4 V至100 V
- 高共模抑制CMR:最小100 dB
- 偏移电压:最大±150 µV
- 偏移漂移:最大0.5 µV/°C
- 增强的PWM抑制功能
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 内部固定增益
- TSC2020:20 V/V
- TSC2021:50 V/V
- TSC2022:100 V/V
- 增益误差:最大0.3%
- 增益漂移:最大3.5 ppm/°C
- 提供SO8、MiniSO8和TSSOP8封装
- 符合AEC-Q100标准
您可能还会喜欢...
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 |
SIMetrix models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.11 | 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSC2022IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSC2022IPT | 预览 | TSSOP-8L | 工业 | Ecopack3 | |
TSC2022IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSC2022IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSC2022IYPT | 预览 | TSSOP-8L | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSC2022IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 |
TSC2022IDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
TSC2022IYDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSC2022IYPT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC2022IST | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC2022IPT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC2022IDT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC2022IYST | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
TSC2022IYDT | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
TSC2022IYPT 预览
TSC2022IST 批量生产
TSC2022IPT 预览
TSC2022IDT 批量生产
TSC2022IYST 批量生产
TSC2022IYDT 批量生产