Interactive Block Diagram
Block Diagram
用于车内连接的HDBaseT
HDBaseT Automotive技术是应对车内连接要求的解决方案。它是HDBaseT的衍生产品,HDBaseT是一种成熟、可靠的标准化技术,用于传输高清音频和视频、控制信号、以太网、USB,甚至是消费电子产品和专业视听设备的电源。这种高带宽、高性能、特性丰富的功能、以及现有基础设施的组合使HDBaseT解决方案成为车载网络的理想选择。
意法半导体和Valens
意法半导体和 Valens密切合作,使HDBaseT Automotive技术嵌入下一代联网汽车。该高效技术通过低成本的基础设施传输6Gbps的高吞吐率信息娱乐、道路安全和汽车控制内容, 延迟接近于零,优化了车内连接。Valens(HDBaseT的发明者和HDBaseT联盟的创始成员)带来了技术和专业知识,支持HDBaseT在车辆内的商业化部署;意法半导体拥有丰富的设计和制造经验,在如何符合严格的汽车质量和可靠性要求方面具有深厚学识,因此可以在此领域做出积极贡献。如需关于Valens的详细信息,请访问: www.valens.com