储存到myST

制动系统

在现代车辆中,复杂精密的制动系统不仅可以实现车辆停止或减速,甚至还能够在一些关键情况下(如在弯道行驶或在结冰、泥泞和总体不平稳的地面条件下行驶)为驾驶员提供协助。广大汽车制造商正在使用大量搭载电子和机电技术的全新制动系统来取代传统的纯机械和液压制动系统。      阅读更多

ABS

如今,防抱死制动系统 (ABS) 是任何道路客运车辆的标准安全功能,即使是为新兴市场设计的入门级车辆也具备这项功能。为了支持制造商实现其设计目标,我们提供了极为丰富的产品,包括SPC5 32位汽车微控制器、专用阀门驱动器和高度优化的系统基础芯片 (SBC)。
查看应用详情

电力制动增压器

电气制动增压器使用制动踏板中的传感器来读取驾驶员的动作,旨在减少制动所需的踏板压力。目前正在逐步取代机械真空制动增压器系统。  电气制动增压器使用专用电子系统处理来自制动踏板的信号,并通过无刷DC(BLDC)电机操作主缸。汽车制造商逐渐将这些电气制动增压器用于提高驾驶员舒适性和乘客安全性。
查看应用详情

电子稳定控制 (ESC)

电子稳定控制 (ESC) 系统旨在检测和减少牵引力的损失情况,以防止打滑。通过将制动器安装到车辆的各个车轮,ESC系统可以对抗过度转向和转向不足的情况,以确保驾驶员和乘客的舒适度和安全性。这项成熟的技术逐渐成为许多车辆的标准功能。
查看应用详情

电子驻车制动 (EPB)

电子驻车制动 (EPB) 系统不仅能够为当今车辆提供安全性,还通过确保驾驶员辅助功能(包括在车辆起动时自动释放制动器,以及在倾斜路段起动时实现坡道控制功能)来提高驾驶员的便利性。意法半导体的产品包括SPC5 32位汽车微控制器、H桥驱动器、CAN收发器和高度优化的系统基础芯片 (SBC),可帮助设计人员实现这些系统的可靠性和成本目标。
查看应用详情

线控制动 (BBW)

当今的汽车线控制动 (BBW) 技术是一种极具潜力的制动控制系统;它不仅支持多种新型驱动接口,而且可以在无机械或液压备份的情况下提高性能。 线传制动技术由机电执行器和通信网络组成;该技术取代了传统的液压或电动液压装置,且与传统的液压制动系统相比具有诸多优势。除了增强安全性和改进与现有系统的集成之外,BBW系统还降低了维护成本、提高了燃料效率并减少了二氧化碳排放。
查看应用详情

技术优势

与传统技术相比,这项新技术具有以下优势:

  • 安全性更强:新系统采用故障安全型设计,即使发生系统故障,也能确保制动系统始终正常工作。此外,驾驶人员还可对制动系统进行编程,以辅助规避碰撞和其他危险情况。
  • 可靠性更佳:由于减少了可移动部件,制动系统通常要比传统液压系统更加可靠,并且不易发生泄漏和其他故障。
  • 稳定性提升:借助电子控制系统,客户可以提升在制动和驾驶时以及在弯道或恶劣条件下(如地面结冰或泥泞)的车辆稳定性。
  • 燃料效率更高:在去除掉液压组件之后,制动系统的重量和复杂性显著降低,这有助于减少碳排放和降低维护成本。
  • 集成性能得到改进:制动系统与其他电子车辆系统轻松进行了集成,可在确保与现有子系统无缝结合的同时,能够实现其他功能。