储存到myST

外设

计算机外设是指连接到计算机并可提供输入、输出、存储或通信设施的硬件设备。典型的输入设备包括鼠标、键盘、图形输入板、图像扫描仪、游戏控制器、麦克风、网络摄像头等。最常见的输出设备包括电脑显示器、投影仪、打印机和电脑音箱。在存储方面,如今的计算机通常使用旋转介质(如磁盘驱动器)和固态介质(如USB Flash驱动器和存储卡)。 阅读更多

打印机

当前市面上有两种主要类型的打印机:使用粉状油墨(墨粉)的激光打印机和使用液体油墨的喷墨打印机,后者通常更便宜。 二十多年来,ST一直在销售面向家用和办公打印机的ASIC解决方案。除了现有的集成式电机驱动器,我们还开发了一系列交流-直流(AC-DC)和直流-直流(DC-DC)电源管理解决方案,再加上我们的无线和有线连接解决方案、运动和环境MEMS传感器、STM32微控制器和保护设备,可以帮助开发人员设计面向商业、工业和个人用途的高性价比打印机。
查看应用详情

硬盘驱动器

机械硬盘(HDD)使用磁性存储技术,自20世纪60年代初以来一直是主流的计算机大容量数据存储设备,现在仍然应用于服务器中。对于数据中心来说,HDD的主要优点和关键选择标准是高容量、低成本(每比特)和长期数据保持。二十多年来,意法半导体在HDD模拟ASIC(专用集成电路)和电源管理解决方案的设计和制造领域始终保持领先地位,同时还为现代硬盘架构提供广泛的先进产品,如电子熔丝、以及温度和压力传感器。
查看应用详情

键盘

如今计算机的键盘通常通过无线连接与主机相连;除了传统的键矩阵,键盘还提供越来越多的替代型文本输入方法(包括麦克风)。 我们有一系列无线连接和电源管理解决方案,以及广泛的低功耗微控制器、MEMS麦克风和保护装置,适用于要求最高的电池供电型键盘。
查看应用详情

鼠标

电脑鼠标通常以无线连接方式 — 作为传统USB连接线的一种替代方式 — 连接到主机,因此它需要电池供电,并面临与电池续航时间有关的所有挑战。 我们有一系列无线连接和电源管理解决方案,以及广泛的低功耗微控制器、MEMS运动传感器和保护装置,适用于要求最高的电池供电型鼠标。
查看应用详情

先进的连接和电源管理

意法半导体旗下先进的高性能、低功耗产品特别注重功耗且具有先进的关键特性,可帮助用户打造具有竞争力的顶级性能系统解决方案。所提供的产品包括高效率的DC-DC功率转换器、各种支持灵活设计的微控制器、保护装置以及无线连接解决方案。