由于可再生能源标准(RES)要求一定量的能源通过可再生资源产生,如风能和太阳能,许多国家正在努力实现这些目标。为应对这一挑战,对 集中式太阳能发电系统以及通过各种方式将其连接到配电网络的需求在不断增长。 阅读更多
太阳能逆变器(组串型和集中式)
最常用的太阳能逆变器类型是组串型和集中式逆变器,用作太阳能并网发电应用的电力转换系统。
查看应用详情 智能分布式汇流箱
组串型汇流箱(其主要功能是将多个光伏电池板组串的输出汇合成一路或两路输出供主逆变器使用),还提供过流和过压保护、电弧故障检测、浪涌保护以及各串联单元的电流和电压监测。 此外,为了遵守2014版美国国家电气规程 (NEC) 第690.12条的规定,许多汇流箱实现了安装在建筑物或屋顶上的光伏 (PV) 设施所需的快速关断功能,以减轻现场急救人员的触电和火灾危险,并可与中央服务器交换数据和控制信息。
查看应用详情 智能接线盒
美国国家电气规程 (NEC) 第690.12条规定,光伏电站必须具备组件级别的快速关断功能。这种快速关断功能可以在智能接线盒中实现;与只有旁路二极管的传统接线盒相比,智能接线盒系统的结构更加复杂,因为它还需要测量每个模块的电压、电流和温度。此外,它还可提供其他功能,包括电弧检测、安全和性能监控、防盗保护和远程诊断。应保证依照电力线通信 (PLC) 协议并利用现有直流电缆发送的数据符合相关要求,包括由SunSpec联盟提出的要求。
查看应用详情 Sub-system:
我们的高效集中发电产品
半导体技术和产品是竞争性设计的关键推动因素,我们具有一系列产品和解决方案,包括碳化硅(SiC) MOSFET和二极管、 HV超结MOSFET和IGBT、特定应用模拟产品(ASSP)(包括IGBT和MOSFET栅极驱动器以及STM32微控制器),以帮助开发人员应对这些挑战。