可编程安全控制器
处理性能、集成度和诊断
随着自动化生产线复杂度的快速增长,人们对自动化系统的需求也在不断变化。需要在输入/输出和其他功能接口上交换更多数据,CPU周期必须更短。系统应实现高度的同步化,并以确定的方式运行。
人机交互越密切,对安全性的要求就越高。传感器和执行器必须支持日益精确且广泛的过程与环境监控,而IC设计则必须能够在更广泛的操作范围下保持稳定可靠的性能。改进诊断技术的需求也在逐步攀升,从而实现早期维护警告,并最大限度地减少生产线中断。
我们的产品和解决方案
为了促进和加速安全关键服务和功能的开发和认证过程,意法半导体提供一系列硬件和软件解决方案。
其中包括一套全面的认证软件库和文档,帮助制造商实现功能安全认证。我们开发了基于STM32 MCU和MPU的X-CUBE-STL设计包,满足IEC 61508安全完整性等级 (SIL2/SIL3) 标准。意法半导体为更安全的自动化提供各种智能电源解决方案,包括以下产品系列:智能电源开关(包括带驱动执行器电流隔离的IC)、为智能传感器实施高效且无电源的数字输入的限流终端,以及为安全应用中的关键电路提供精确功率的DC/DC转换器。
作为一家独立的设备制造商,意法半导体的IC符合最高水准的半导体设计和制造工艺行业标准。我们侧重于通过质量管理流程、产品可靠性、技术性能和诊断功能帮助客户在最短的上市周期内设计并开发出安全应用。我们为安全自动化选择的产品经TÜV、UL和VDE等权威机构认证。
战略合作伙伴
作为功能安全领域的先锋,多家意法半导体授权合作伙伴已通过软件、工具、培训和其他服务扩展了其STM8和STM32 MCU特定专业技能。从映射安全要求到硬件和软件设计与验证,再到认证阶段,我们携手在所有项目阶段为设计人员提供帮助。