储存到myST

IO-Link

为实现工业4.0,可将IO-Link通信网络 (IEC 61131-9) 用于双向点对点数据连接(一直到执行器和传感器级别),支持数据预处理、传感器参数调整和高级诊断。 我们可提供一系列解决方案(包括IO-Link收发器、STM32微控制器)和保护装置(以帮助满足IEC 6100标准对静电放电 (ESD)、脉冲和浪涌抗扰度的要求)以及一组硬件和软件评估工具,以帮助实现高效的IO-Link网关。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

IO-Link

Sub-system:

我们的产品和解决方案

我们可提供一系列解决方案(包括IO-Link收发器、STM32微控制器)和保护装置(以帮助满足IEC 6100标准对静电放电 (ESD)、脉冲和浪涌抗扰度的要求)以及一组硬件和软件评估工具,以帮助实现高效的IO-Link网关。