储存到myST

游戏机

游戏机是为电子游戏而优化的电子设备,但通常包含一些额外功能。游戏机设计采用有线电源供电或电池供电;这两种类型在设计上存在明显差异。便携式游戏机由电池供电,有一个或多个嵌入式屏幕和触觉器件,重量相对较轻。这种游戏机需要针对携行游戏时间进行优化。有线电源供电的游戏机专为运行最复杂的电子游戏而设计,配备专用的游戏CPU和GPU,以及用于人机界面和屏幕的内部和外部I/O。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Game consoles

Sub-system:

主要挑战

在设计现代主机时,需面临渲染性能、功耗和外形尺寸方面的诸多挑战。便携式主机不仅需要更强的渲染能力,还需要更高的能效和更低的制造成本。电视主机需要更强大的性能,同时还需确保更小的尺寸和更低的制造成本。
除此之外,游戏主机制造商还希望增加新的游戏交互方式,提升玩家的体验。

我们的产品和解决方案

意法半导体为游戏主机制造商提供多种产品和解决方案,为游戏主机带来高能效和高度沉浸式体验。
我们的低功耗飞行时间传感器和加速度计经过优化,在游戏交互中实现精确传感。此外,我们还拥有陀螺仪、温度传感器和环境光传感器等出色的环境传感器,使得与即时环境进行高精度交互成为可能。
意法半导体的NFC和BLE产品组合可以实现与遥控器、智能手机等众多设备的安全可靠无线连接。
此外,凭借在电源管理方面的专业知识,我们能以小巧的外形实现高效的能源配置。
意法半导体还提供一系列ESD保护措施,覆盖众多使用场景,包括USB、HDMI和SD卡保护,以及其他专用保护设备,让您的设计安全无虞、经久耐用。