游戏设备包括游戏主机、VR头戴设备、游戏控制器,以及游戏手柄、方向盘、摇杆、键盘、游戏鼠标等指向型外部电子设备。 自首次推出以来,游戏主机一直在不断进化。电视游戏主机提供大屏幕游戏体验,并具有处理能力,可以打造高度沉浸式的游戏体验。随着技术的不断进步,便携式主机现在也能呈现出尖端的视频游戏效果。 阅读更多
游戏控制器
游戏控制器是一种人机接口设备 (HID),允许用户与电子游戏世界进行交互。控制器接收用户输入和动作指令,并将其发送到游戏机,然后接收命令以驱动振动/电机设备实现触觉反馈。整个过程通常在一个视频帧的持续时间内完成。游戏控制器正在不断改进,目的是添加更多创新型用户界面和连接选项。
查看应用详情 键盘
如今计算机的键盘通常通过无线连接与主机相连;除了传统的键矩阵,键盘还提供越来越多的替代型文本输入方法(包括麦克风)。 我们有一系列无线连接和电源管理解决方案,以及广泛的低功耗微控制器、MEMS麦克风和保护装置,适用于要求最高的电池供电型键盘。
查看应用详情 鼠标
电脑鼠标通常以无线连接方式 — 作为传统USB连接线的一种替代方式 — 连接到主机,因此它需要电池供电,并面临与电池续航时间有关的所有挑战。 我们有一系列无线连接和电源管理解决方案,以及广泛的低功耗微控制器、MEMS运动传感器和保护装置,适用于要求最高的电池供电型鼠标。
查看应用详情 Sub-system:
主要挑战
游戏产品设计师通常需要考虑以下问题:
- 无缝无线连接
- 允许长时间操作的高能效器件
- 高处理性能
- 游戏中的低延迟
我们的产品和解决方案
意法半导体通过一系列创新产品应对上述挑战。我们的飞行时间传感器和加速度计经过高度优化并具有低功耗,在游戏交互中实现精确传感,我们拥有陀螺仪、温度传感器和环境光传感器等领先环境传感器,使得与即时环境进行高精度交互成为可能。
意法半导体的NFC和BLE产品组合可以实现与遥控器、智能手机等众多设备的安全可靠无线连接。
此外,凭借在电源管理方面的专业知识,我们能以小巧的外形实现高效的能源配置。
意法半导体还提供一系列ESD保护措施,覆盖众多使用场景,包括USB、HDMI和SD卡保护,以及其他专用保护设备,让你的设计安全无虞、经久耐用。