头戴式显示器主要有两种类型:虚拟现实 (VR) 头戴设备只能显示虚拟图像,而增强现实 (AR) 或混合现实 (MR) 头戴设备则可以在真实环境上显示计算机生成的图像。这两种类型的头戴设备都可以处理3D虚拟环境,并将结果投影到立体显示器上(为每只眼睛提供独立的图像)。
HMD通常还包含运动传感器,用于确定方向和移动,从而能够在沉浸式虚拟现实应用中与环境进行交互。
HMD的一大关键特性是能够跟踪佩戴者的头部和眼球运动。如此一来,显示器上显示的图像就会根据佩戴者的头部位置和他们目光停留的位置进行变化。头部跟踪是HMD的一个重要方面,这一技术可以为用户提供增强的沉浸式体验。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
VR head mounted display (HMD)
主要挑战
无论是用于快节奏的动作游戏,还是用于恶劣环境下的工业维修和修复应用,想获得良好的HMD体验都需要应对三大技术挑战:跟踪、渲染和显示。我们必须无懈可击地执行这三大任务,才能确保丰富的VR/AR体验。
- 高能效,运行时间长
- 快速准确的跟踪
- 需要高帧率并基本消除延迟,以确保体验愉快,避免眩晕
- 通过无缝无线连接实现高度交互
充分利用我们的产品和解决方案
为应对设计高质量头戴设备的挑战,意法半导体提供了一系列创新的产品和开发者资源。除了用于快速准确3D传感的高度优化低功耗飞行时间 (ToF) 传感器,意法半导体还提供一整套MEMS和传感器,包括陀螺仪、加速度计和环境光传感器,确保在AR/VR环境中实现准确的定位追踪和无缝交互。
意法半导体在全局快门图像传感器方面也具有领先地位。我们的产品经过优化,可以实现高能效、快速、可靠的眼球跟踪。
意法半导体的近场通信 (NFC) 和蓝牙低功耗 (BLE) 解决方案可与任何设备(包括遥控器、智能手机等)实现安全可靠的无线连接。
此外,凭借在电源管理方面的专业知识,我们能以小巧的外形实现高效的能源配置。
意法半导体还提供众多ESD保护器件,能够覆盖广泛的使用场景。从USB保护、HDMI保护到SD卡保护,利用专用保护器件,确保设计的安全性和可持续性。