Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Home projector
关键挑战
投影仪的精密程度逐年上升,甚至在相对明亮的环境中,也能与电视在清晰度、高亮度、低延迟和高色彩精度等方面相媲美。当今的制造商如果希望增加销量并获得市场份额,必须通过快速无缝的有线和无线连接提供理想的用户体验。此外,提高紧凑性和降噪效果的高效电源管理以及高性能传感器对于确保出色的家庭影院体验同样重要。意法半导体可通过一系列创新产品,帮助客户应对以上关键挑战:
- 高密度电源驱动器可实现高功率密度和更小的占位面积,为客户节省宝贵的电路板空间并降低整体材料清单(BOM)成本;
- 提供必备的节能设备,以冷却系统、实现静音;
- 高品质图像处理器,可在各种环境光条件下以合适的屏幕尺寸显示视频,搭配一流的音频处理器,确保沉浸式影院体验
我们的产品和解决方案
作为独特技术和产品的创造者,意法半导体为客户提供优越的解决方案,帮助客户更好地应对挑战、把握机遇,同时通过产品和解决方案,协助设计师设计出兼具创新性和节能性的家用投影仪。
经过高度优化的低功耗渡越时间传感器和运动传感器可实现透视失真(梯形失真)校正。此外,我们先进的环境传感器,如:惯性模块、温度传感器和环境光传感器,能够与设备的环境进行高效交互。
ST’s NFC and Bluetooth Low Energy (BLE) portfolio enable secure and reliable wireless connections to any device including remote controllers, smartphones and many more.
In addition, our expertise in power management enables efficient energy provisioning in a slim form factor. Equally important, ST offers a large panel of ESD protections that cover a wide range of use cases. From USB and HDMI protection to SD cards, you have access to dedicated protection devices to ensure safe and sustainable designs.