有刷直流电机
通用电机
有刷电机工作原理
有刷电机通常低速运行,可以由一个简单的脉宽调制 (PWM) 控制器驱动,通过改变提供给电机的电压来控制一个方向的速度,并为电机驱动器提供转矩。如果需要一个双向电机驱动(例如用于电动车窗,或作为工业自动化应用的伺服),可以将一个H桥与PWM控制器一起使用。
对于低功率应用,电机控制与嵌入式栅极驱动器、功率晶体管、保护功能、电流检测(甚至包括DC-DC转换器)一起集成到电机中。
对于高功率应用,分立式低压功率MOSFET和栅极驱动器分别用于电机,以实现H桥功能。
使用电刷会减少电机的使用寿命。相比之下,无刷电机明显具有更长的使用寿命和更高的可控性。
我们的产品和解决方案
我们提供全系列的功率半导体元件和集成电路,包括分立式IGBT和功率MOSFET,以及电源模块和智能电源模块 (IPM)、高压栅极驱动器和功能强大的STM32微控制器及高度集成的STSPIN驱动器。
我们还提供完整的生态系统(包括各种评估板、参考设计、固件和开发工具),以帮助简化和加速设计周期。