储存到myST

电动工具

电动工具可分为多种形状、尺寸和功率范围,能够以专业和自己动手 (DIY) 两种方式应用于建筑、管道施工、电气安装、园林、家居维修和保养等领域。 阅读更多

园林工具

电动园林工具种类繁多,形状各异,包括绿篱修剪机、吹叶机和链锯等,它们可以通过交流电源供电,也可以通过无线设备中的电池供电。  无论是面向DIY爱好者还是专业人员的重型使用,园林工具可以根据设备类型和性能需求选择有刷直流电机、三相BLDC或感应电机
查看应用详情

木工、混凝土和金属加工

重型施工和拆卸工具(如锤子、横截锯、磨床和扳手、圆锯和往复锯,以及DIY爱好者经常使用的小型手钻和螺丝刀)具有不同级别的功率、扭矩配置、成本和尺寸,使得选择合适的电机对于最终用户来说颇具挑战性。在通用电机仍在使用(因为通用电机为传统和入门级施工和拆卸工具提供了简化的电机驱动)的背景下,低压无刷直流电机为自己赢得了一席之地,因为此类电机在无绳工具中拥有出众的可靠性和功率/重量比,其电池总重接近于工具本身的重量。
查看应用详情

泳池清洁器

泳池清洁机器人是一项了不起的技术成果;它可以自主完成各类任务,包括沿着池底移动并爬上池壁,以清除附着在各类表面上的藻类和污垢。这些机器中均包含了一个清洁单元,该单元需要以高效节能的方式提供强大而安静的吸力。
查看应用详情

真空吸尘器和鼓风机

真空吸尘器和鼓风机均可利用风扇产生压力差并形成气流,从而根据螺旋桨式风扇的机械结构在吸尘器中产生吸力或在吹风机中产生吹力。建筑工地和商业店铺经常使用干湿两用吸尘器来清扫附着在表面上的碎屑、灰尘或液体。真空吸尘器可使用双贮舱系统而非真空袋来分别存储固体和液体废物。部分型号的干湿两用吸尘器内置有鼓风机功能。此类吸尘器配有功率相对强大的2kW级别电机;这种通用交流式电机能够以极高的每分钟转数 (RPM) 旋转,因此需要搭配高强度的机械设计和铸铁材质的除尘罐。尽管采用无刷直流电机 (BLDC) 的无绳设
查看应用详情

管道施工

建筑行业用于切割和/或弯曲铁棒的专业工具;压接和切割工具以及用于折弯、切割或连接管道的冲压工具通常均由电机提供动力。电机将力传递给机械臂,需要用到一个复杂的齿轮系统(例如用于施工的折弯工具),或是需要依靠液压泵(使用油液传递压力,并将其转换为力/扭矩)。最合适的管道施工电机类型取决于设备的类型、型号、尺寸和功率。通用电机或感应电机通常用于建筑行业中的重型机械;而无刷直流 (BLDC) 电机最常用于手枪式握把或直插式冲压工具;此类工具既可由电池组供电,又可连接交流电源。
查看应用详情

向着更加安全、智能的电动工具迈进

根据具体的任务配置文件以及当前任务是否需要用到扭矩,我们可以选择基于有刷直流电机、三相无刷直流 (BLDC) 电机或通用电机的电动工具。尽管目前直接由交流电源供电的电动工具仍然很受欢迎,但它们已经逐渐呈现出被电池供电设备所取代的趋势。然而,无绳电动工具通常需在重量、功率和电池续航时间之间有所取舍。

嵌入式传感功能的出现也使得电动工具变得更加智能,从而进一步提升了工具的性能、可用性(例如减少了扭矩波动)和安全性(例如可预防危险的反冲)。此外,最近的设计中越来越多地实施了连接功能;用户可将电动工具连接到智能手机或平板电脑以实现数据采集和统计分析,并将相关信息用于状态监测和预测性维护。GNSS/GPS以及LoRA或Sigfox协议等其他适用技术可以帮助用户在大型施工区域内实现电动工具的地理定位,并将此功能用于防盗用途。 

 

我们的电机控制产品和解决方案

意法半导体推出了丰富的电机控制解决方案,以匹配电动工具中应用的各种电机类型和额定功率。我们的产品涵盖了一系列配有一整套硬件外设和软件开发工具的32位微控制器,其中包括具有STM32微控制器和单片三相驱动器(STSPIN32系列)的 系统级封装 (SiP) 解决方案,非常适合手持式电钻等空间受限的工具。我们的功率分离解决方案(例如 IGBT、晶闸管和功率MOSFET)支持电源模块和智能电源模块等多种类型的封装, 能够使电动工具变得更加轻便、节能。此外,我们品类齐全的惯性和环境MEMS传感器也可以有效提升电动工具的智能化水平和互联程度。