确定病理后,可以使用各种治疗设备(如呼吸机、起搏器、输液泵和刺激器)来辅助或取代患者的某些生理功能,并按预定的时间表给药或提供治疗。 由于这些医疗设备与患者健康直接相关,因此,在处理数据时确保最高程度的安全性、可靠性以及准确性是极为重要的,特别是在那些生命攸关的系统中。此外,对于电池供电设备,制造商必须确保非常低的功耗,以延长电池寿命。 阅读更多
CPAP、呼吸机和呼吸器
持续气道正压通气 (CPAP) 用于保持肺泡开放并防止肺泡在呼气阶段完全塌陷,从而帮助患者呼吸。 CPAP系统中最重要的方面是需要调节气流控制,以补偿高度、面罩移动和泄漏,以及加热、加湿、气道呼吸支持等特性。
查看应用详情 电动病床
当平躺或抬起头或脚时,可以调节电动病床以提高患者的舒适性。可调节病床主要在医院使用,如今在家里使用是为了治疗预计会长期卧床不起的病人。 电动病床的关键要素是活动部件的运动控制,而活动部件运动时需要安静和高效。
查看应用详情 血液透析机
精确的血液流动控制对于透析机至关重要,透析机充当泵的角色,使用活性过滤系统去除血液中的毒素和多余水分,然后再将其重新注入患者的循环系统。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体提供广泛的产品,包括超低功耗STM32微控制器、高效电源和电池管理IC、高性能运算放大器、比较器和保护器件,以及一系列低功耗连接IC和电机控制解决方案,以帮助工程师设计创新治疗解决方案。