储存到myST

电力计量

电力计量系统不仅能够测量能源消耗和监控能源品质,还能将信息从仪表传送至集中器或云,从而使公共事业机构可通过负载管理更精细地管理能源使用。  实时报告的电力计量结果可增强消费者的能源节约意识,从而减少浪费并降低费用。使用智能电表收集的数据有助于公用事业单位和能源分销商减少电网的配电损耗,从而降低成本、提升可靠性、减少篡改和碳排放。 阅读更多

三相电表

三相电表的核心设计目的在于测量电能的消耗及其质量因数,并提供防篡改功能。  如今的三相智能电表能够通过数据集中器、家庭区域网以及家用设备(燃气表和表除外)连接到广域网 (WAN) 和云。这使得自动抄表基础设施 (AMI) 能够帮助公用事业机构更好地管理客户服务,并鼓励消费者采用节能行为优化成本。
查看应用详情

单相电表

单相电表的本质设计目的是为了测量电能消耗及其质量因数,同时提供防止篡改的手段。今天的智能电表可以通过数据集中器、家庭区域网、以及除燃气表和水表之外的家庭设备连接到广域网(WAN)和云。这使得自动抄表基础设施(AMI)能够帮助公用事业机构更好地管理客户服务,并鼓励消费者采用节能行为优化成本。 我们提供范围广泛的能耗计量集成电路、高性能STM32微控制器、安全元件、高效的交流-直流(AC-DC)转换器、以及经过现场验证的可编程电力线通信(PLC)解决方案,以支持各种专门开发的标准(包括G3-PLC、
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体的智能电表设计解决方案 意法半导体拥有全面的多协议可编程电力线通信调制解调器解决方案,这些解决方案符合G3-PLC、Prime、Meters and More等标准,并已在全球超过1亿个智能电表中使用。 

此外,我们通过独特的系统级应用技术和广泛的半导体产品为设计师提供支持,其中包括电力计量IC、长距离和短距离无线连接解决方案、8位和32位微控制器以及高效电源和管理器件、传感器、EEPROM、安全元件和保护器件。