智能水表不仅可以测量水流量,还可以利用无线通信功能连接到局域网或广域网,从而实现远程位置监控和基础设施维护(通过泄漏检测)。智能用水计量系统还支持自动计费和客户管理,包括提供检测和篡改保护服务。智能水表采用电池供电,因此低功耗设备在定义系统配置方面起着至关重要的作用。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Water metering
Sub-system:
在此处使用参数搜索工具并比较产品。
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的产品和解决方案
面向智能水表设计的意法半导体产品 意法半导体可凭借独特的系统级应用技术和引人注目的半导体产品、评估板和软件开发套件组合为设计师提供支持,帮助其解决智能水表应用带来的各种设计难题。
我们的超低功耗sub-GHz RF通信解决方案支持各种主要协议:在长距离协议方面,支持WM-BUS和专用的LPWAN协议,如LoRa和Sigfox等等;在短距离协议方面,支持双接口NFC/RFID接口标签与超低功耗蓝牙 (BLE) 和802.15.4片上系统等等。在超低功耗STM8L或STM32L微控制器的辅助下,我们的解决方案能够使应用满足智能水基础设施所需的电池寿命要求。