储存到myST

银行自动化

尽管电子支付的规模正在持续增长,但现金交易仍然占据很大的份额。 银行自动化工具能够为这种大量现金的管理(无论是以硬币形式,还是以纸币形式)提供便利。银行自动化有两个主要目的:第一个是 验证真实性,可将硬币和纸币验证器用于柜台或自动售货机;第二个是在“现金物流”中心对硬币和纸币进行 高速计数 阅读更多

USB NFC加密狗

USB NFC加密狗用于在电子银行业务中验证用户或交易。它们有一个简单的用户界面 — 通常通过USB连接器(也用于为设备供电)连接到个人电脑,还有一个HF NFC读写器 — 通常带有一个非常小的天线。 这些读写器与典型NFC/HF读写器的主要区别在于其非常小的天线,但我们的ST25R NFC/HF读写器的优良特性使其具有很好的读取性能。 我们ST25R NFC读写器的广泛读取范围和超低功耗STM32L4微控制器有助于设计高效的NFC加密狗。
查看应用详情

点钞机

钱币验证和清点最常用的技术是使用光电传感器测量钱币的大小,以及金属体积和表面导电性能。钱币验证器需要提供高水平的实时检测精度。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

STM32高性能微处理器系列以及各种模拟接口能够确保硬币和纸币验证器的高性能与高效实施。