储存到myST

辅助开关电源

  许多电器和设备都需要辅助电源(SMPS),它与主电源分开工作,以支持(例如)待机运行。这些辅助电源的额定功率从几瓦到数十瓦不等,通常采用隔离或非隔离式结构。为了保证良好的性能,工程师必须选择一种最能满足效率、尺寸、安全和成本要求的功率拓扑 — 包括反激或准谐振。 阅读更多

高达20W的隔离辅助电源

在不超过20W的功率范围内,在设计经济划算的高功率密度隔离式辅助电源时,可以使用工作于相对较高开关频率的单晶体管反激、正激或准谐振拓扑,以尽量减少变压器和输出电容的尺寸。
查看应用详情

高达20W的非隔离辅助电源

在许多应用中,次级电路的基准连接到与初级电路相同的基准 — 交流电源。在这种情况下,可以使用离线非隔离式辅助电源通过电感或低成本变压器(作为能量转移元件,使用简化的隔离,通过调节电源的占空比)提供稳定直流电压。  在输出电压需要为负时,可使用降压拓扑生成相对于公共端子和降压/升压的正输出。当需要更高的输出功率时,可以选择非隔离式反激转换器。  
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体提供各种高度集成的离线转换器产品组合,适用于高达20 W的应用,具有极低的总待机功耗(低至不到4 mW),击穿电压高达900V。除PWM开关控制器、功率MOSFET和二极管外,我们还提供多种评估和开发工具以及参考设计,以帮助工程师开发高效、紧凑的辅助电源解决方案。