Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Battery backup
关键挑战
出色的电源管理和全面的状态监测是具有竞争力的BBU设计的关键特征。它们通常比较笨重,但细心的设计和元器件可以提高功率密度并缩小体积。
电网维护工作和恶劣天气会导致反复停电。因此,BBU系统应该提供快速充电,确保电池在需要时能够提供所有可用电能。更高效的系统(最大限度地减少电量耗)也可以延长备用时间。
BBU需要从传感和反馈电路中获取全面的实时数据,从而能够在关键时刻进行干预。它们还必须向控制中心提供远程状态和告警信息反馈,以便进行适当的系统管理。BBU的保护应远高于正常措施,以承受电源供应的高度不规则性,确保稳定的连续供电。
我们的产品和解决方案
从广泛的STM32微控制器系列产品到高性能电源管理(采用MOSFET、IGBT和SiC元器件),意法半导体为备用电池单元提供全面的解决方案。
意法半导体还提供门类齐全的模拟器件和传感解决方案,以及大量的参考电路、设计和开发工具,以提高概念和设计生产能力。