在工业、商业或制造环境中,我们必须首先考虑如何最大限度减少一切设备的停机时间并确保这些设备的电源可用性。可将不间断电源 (UPS) 用作电网配电的备用方案,以便为任何特别关键的设备或工具提供支持。与此类似的是,各种标准化的DIN电源在工厂车间内随处可见 — 这些电源尤其需要在设计环节注重可靠性和效率。 阅读更多
不间断电源 (UPS)
不间断电源 (UPS) 按要求的幅值和频率将电池或电池组的直流电压转换为交流电压,确保停电时的供电连续性。 根据应用要求,UPS可以通过简单的离线配置构建,也可以通过面向高端、中、大功率UPS的在线双变换方式构建,这样也能提高对敏感负荷(包括电脑、服务器、工业过程设备、仪器仪表和电信设备)的供电质量。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体推出了一系列用于设计工业电源和UPS的解决方案;它们可以满足任何重负荷工业应用领域最严格的可靠性、安全性和效率要求。我们可提供高效率的DC-DC和AC-DC解决方案,以及全套的硬件和软件评估与开发工具(包括参考设计),以帮助工程师实现其电源设计目标。