储存到myST

服务器与电信电源

严格的国际标准要求服务器和电信电源具备更高的效率和功率密度、更为出色的稳健性和灵活性以及一系列功能,以确保对电力传输系统进行持续监控。  这些设计挑战要求工程师利用创新型解决方案来解决将半导体产品作为关键推动元素时遇到的拓扑与实现问题。 阅读更多

以太网供电 (PoE)

以太网供电 (PoE) 是一种通过RJ-45线缆同时实现功率传输和数据通信的技术,可以为受电设备 (PD) 供电(包括无线接入点、网络电话、甚至LED灯泡),也可以遵循IEEE 802.3标准及其演进版本,包括IEEE 802.3bt、IEEE 802.3at和IEEE 802.3af传输数据,因此受到广泛采用。
查看应用详情

服务器与电信用AC-DC PSU

AC-DC电源单元(PSU)用于服务器和电信基础设施中,以提高系统效率,提高功率因数并满足80PLUS®自愿认证计划的要求,达到黄金、铂金或钛金水平。设备可靠性是AC-DC电源的一项关键功能,可确保连续运行或在冗余系统中使用。为了满足这些具有挑战性的性能目标,可以使用高性能数字控制器构建实现高级控制算法的架构。
查看应用详情

服务器与电信用DC-DC PSU

为了支持云服务、物联网和移动应用的不断发展,人们对数据中心的需求呈指数级增长(希望CPU越来越强大,存储器的容量越来越大),这使得如何确保高效率、高功率密度和高可靠性成为一项艰巨的挑战。  在典型的架构中,AC-DC电源设备生成48 V直流轨,然后将其转换以提供一定数量的直流电源轨,以便为服务器中各种负载和电路供电。这种转换必须满足严格的效率目标,因此需要创新型架构,如电源模块联盟 (PSA) 开发的架构(可以从48 V电源轨进行直接转换)。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体可提供丰富的产品组合,包括碳化硅 (SiC) 二极管和功率MOSFET、高压MDmesh™(用于PFC和DC-DC级)、低压STripFET™功率MOSFET(用于同步整流级)、STDRIVE MOSFET栅极驱动器、完整的开关控制器产品系列,以及将48V电压直接应用于负载点 (PoL) 后整流调制的创新型解决方案(用于CPU、内存以及ASIC电源),以帮助开发人员实现出色的整体效率。