概述: 在无线电池充电和无线功率传输系统中,电力通过电磁感应在充电垫或适配器 (Tx) 和接收器设备 (Rx) 之间进行传输,接收器设备包括智能手机、智能手表、扫地机器人和其他工业工具。 有关无线功率的一些国际标准包括无线充电联盟 (WPC) 的Qi和Ki无线充电标准,以及NFC充电标准。 单线圈或多线圈无线充电解决方案提供更大的空间自由度、真正的防水防尘、为非接触式设计带来更多机会以及其他好处。 阅读更多
Industrial wireless power transfer (up to 500W)
查看应用详情
Ki wireless power transfer (up to 2.2kW)
无线充电联盟 (WPC) 制定的Ki标准适用于厨房应用中安全、智能和便捷的无线电力传输,支持最大功率2.2 kW的多种家用电器。
查看应用详情 NFC wireless charging (up to 1W)
近场通信 (NFC) 技术可用于无线电池充电,功率传输能力可达1瓦。 低功耗NFC无线充电技术适用于为可穿戴设备、物联网设备或低功耗电子产品(助听器、TWS、触控笔、智能戒指、腕带、智能眼镜等)等小型设备充电。
查看应用详情 无线充电器
在无线电池充电和无线功率传输系统中,电力通过电磁感应在充电垫或适配器 (Tx) 和接收器设备 (Rx) 之间进行传输,接收器设备包括智能手机、智能手表、扫地机器人和其他工业工具。 无线充电联盟 (WPC) 推出的Qi标准是目前最受欢迎的移动应用、可穿戴设备以及其他应用标准之一。Qi标准可提供适用于5 W至15 W功率范围的、完全支持互操作的功率配置文件。此外,各大制造商还推出了多种专有扩展,可支持高达50 W甚至100 W的功率。
查看应用详情 主要挑战
- 实现媲美有线功率传输的高功率水平和效率。
- 在不同设备方向和存在异物时保持一致性
- 保护人身安全并防止对附近物体造成损坏
- 不同Tx和Rx产品间的高度互操作性
- 紧凑且高性价比设计能够缩短上市时间
我们的产品和解决方案
作为全球领先的电源管理解决方案供应商之一,意法半导体的无线电池充电器IC提供了一套全面的产品,涵盖发射器和接收器芯片组所需的全部重要标准和技术。我们基于成熟、高度集成的无线电源SoC,为多种应用提供一流的Tx和Rx一站式解决方案,以及相关设备全面的产品组合,包括功率MOSFET、安全微控制器和保护装置。
推荐文档
- 白皮书:Qi充电为何越来越安全、便捷和高效(白皮书:Qi充电为何越来越安全、便捷和高效 - 意法半导体)
- 博客:STSAFE-V100-Qi:车载WPC Qi无线充电安全解决方案的三大优势(STSAFE-V100-Qi:车载WPC Qi无线充电安全解决方案的三大优势)