柴油引擎是最有效的内部燃烧引擎类型之一。基于高压共轨系统和优化的废气后处理系统的先进燃油喷射技术有助于降低噪音和烟雾排放,同时保持高性能和高效率。 使用电子控制方式能够以适当的成本优化性能,同时有助于确保符合排放法规,提高燃油效率。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Diesel direct injection
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的产品和解决方案
我们提供广泛而全面的产品组合,包括SPC5 32位微控制器以及专门设计的系统基础芯片 (SBC)。这些SBC集成了用于各种直流电源轨的稳压器,以及支持CAN、ISO 9141 K线、可变磁阻传感器 (VRS) 和高/低侧驱动器等常见标准的总线接口IC。