储存到myST

LPG引擎控制

概述
由于用户对于减少引擎燃料成本和税收的需求不断增加,以及许多国家推出的激励计划,许多汽车制造商都在开发使用替代燃料的系统。汽油内燃机使用液化石油气 (LPG) 是一种成熟技术,与汽油和柴油车辆相比,它通常具有更低的排放和燃料成本。   LPG通常用于双燃料车辆,可以与汽油或柴油交替使用。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

LPG engine control

Sub-system:
Actuators driving
More
Configurable low/high side switches
可配置高/低侧开关
排序依据:
A-Z
数据手册
L9733 - 八通道可配置低/高边驱动器
Active
可订购
我们已经升级了我们的框图。
您是否愿意跟随页面指引去发现意法半导体的新品?

我们的产品和解决方案

我们提供广泛而综合的产品选择,其中包括SPC5 32位微控制器以及专门设计的系统基础芯片 (SBC)。这些SBC集成了用于各种直流电源轨的调压器、适用于最常见标准的总线接口IC,包括CAN、ISO 9141 K线,可变磁阻传感器 (VRS) 和高/低侧驱动器。