储存到myST

拖拉机

为了提高行业工人的工作效率并为其提供更好的工作环境,制造商正在使用更加简单易用的界面和自主功能对农业机械和拖拉机进行升级。 阅读更多

引导和定位

拖拉机和其他农业机械的精确定位和导航系统(最终可能实现自动化)可帮助提高大型农场的生产率。  定位和导航模块依赖于GNSS接收器和精密惯性传感器,比如陀螺仪和加速度计。3G/4G调制解调器提供远距离连接,而蓝牙用于车内连接。
查看应用详情

执行器

致动器控制单元是一种接口,用于控制拖拉机和拖拉机工具,包括用于收割、播种和灌溉的拖拉机和拖拉机工具。它组合了人机界面(HMI)与显示单元(通过无线或有线方式连接到拖拉机上的其他子系统)、以及沿拖拉机及其工具分布的一组致动器,以赋能并支持各种任务的执行。
查看应用详情

拖拉机车身

车身控制模块 (BCM) 负责监控各种拖拉机车身、安全性和便利功能。 现代拖拉机的复杂性与日俱增,因此每辆拖拉机通常都需要搭载多个BCM,且每个BCM都将面向一个特定的子系统,包括: 
  • 照明控制,其中包括相关的诊断监控(过载和过热保护、灯泡断电检测等);
  • 用于后视镜、雨刮器、车窗、座椅位置调节和气候控制的电机控制驱动器; 
  • 用于发动机防盗器和NFC无钥匙进入系统的安全控制。 
为了减小这些系统的重量和尺寸,具有嵌入式诊断功能的集成功率设备逐渐取代了继电器。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体为旗下的产品组合新增了多款按系统级要求定义的产品,可帮助客户实现更加复杂、精确的拖拉机引导和定位解决方案。我们将易用性与更先进的引导和定位功能相结合,从而确保农民以最少的机器变动和人为失误实现最高产量。 

意法半导体可提供设计拖拉机中每个电子子系统所需的所有IC,无论是结构简单的拖拉机还是最为先进的拖拉机都不在话下。该产品组合的深度超越了芯片,且意法半导体还可提供从启动到投产的设计支持工具和完整生态系统。例如,我们拥有大量的硬件评估工具和软件工具,甚至可以提供测试指南。 

意法半导体的产品组合中包含了丰富的IC,可将子系统解决方案集成到最终的定制或半定制产品中。这些IC包括用于驱动显示器和控制各种子系统的STM32微控制器、用于耗电量最大的子系统(如执行器和电子充电器)的高功率MOSFET和栅极驱动器,以及低功耗无线通信(LoRa和Sigfox)、BLE、GNSS和有线通信设备。