Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
e-readers
关键挑战
在过去的几年里,我们目睹了电子书阅读器演变过程中的曲曲折折,越来越多的人逐渐改变了自己的阅读习惯,从传统书籍转向这种轻便、环保的电子设备。然而,平板电脑和便携式个人电脑的快速发展使电子书阅读器不得不面对一场日益激烈的竞争。最后,由于其独特的电子墨水屏,电子书阅读器仍然可以为用户提供额外价值,比如提高电池寿命和更好地保护视力。
以下挑战是电子书阅读器设计过程中的关键要素:
- 降低处理器和无线通信器件的功耗,以确保充分的自主性;
- 确保与智能笔等外设的可靠无线连接;
- 用户可通过可靠的加密及安全功能,方便地访问数字图书馆及网上资源;
- 利用触控型用户界面来模拟普通阅读动作,如翻页、记笔记、设置书签等。
我们的产品和解决方案
意法半导体通过独特技术和产品,帮助客户以出色的解决方案应对各自面临的挑战和机遇,为移动平台供应商和移动设备制造商(OEM/ODM)提供齐全的产品和开发资源,以帮助设计领先的移动设备。我们提供完整的低功耗射频产品(蓝牙低功耗IC、60-GHz射频模块、高度集成滤波器等),借助RF SOI技术提高无线连接性能。
除了用于特定低功耗任务控制的MCU产品组合,我们的MEMS运动传感器、环境传感器、图像传感器,以及渡越时间设备可以显著增强用户体验。
除了广泛的高度集成化专用保护器件(如ESD保护和EMI滤波元件,以确保通过USB和HDMI设备实现可靠连接和访问SD卡),意法半导体还提供一系列完整的模拟产品和高效的电源和能源管理器件。这些产品面向电池供电型系统(包括触摸屏电源管理和无线充电解决方案)进行了优化。
此外,意法半导体提供全面的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您减少开发时间和成本,从而抢占市场份额。