Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Smartphones
关键挑战
尽管智能手机技术在过去十年中经历了快速的更新换代,但新兴应用和爆炸式数据交换不断将智能手机的容量扩展到新的极限。
为了确保满意的用户体验,智能手机制造商必须将先进的硬件组件与优化的操作系统相结合。这意味着设计师必须在智能手机尺寸、电池寿命和性能等一系列关键因素之间权衡选择。
下面列出了智能手机制造商在产品设计阶段面临的一些挑战:
- 确定合适的屏幕尺寸以确保用户体验,同时将智能手机的整体重量控制在合理范围内;
- 通过人脸识别、指纹传感,以及其他生物特征检测功能,增强智能手机的系统安全性和用户隐私保护;
- 建立快速、可靠的安全连接,以访问网络上的移动服务、邻近设备及配件;
- 提供高度智能化的功能,以监控用户活动趋势和健康状况参数,并做出相应反应。
我们的产品和解决方案
意法半导体通过独特技术和产品,帮助客户以出色的解决方案应对各自面临的挑战和机遇,为移动平台供应商和移动设备制造商(OEM/ODM)提供齐全的产品和开发资源,以帮助设计领先的移动设备。
我们提供完整的低功耗射频产品(蓝牙低功耗IC、60-GHz射频模块、高度集成滤波器等),借助RF SOI技术提高无线连接性能。
除了用于特定低功耗任务控制的MCU产品组合,我们的MEMS运动传感器、环境传感器、图像传感器,以及渡越时间设备可以显著增强用户体验。
意法半导体提供广泛的产品,支持NFC数据交换或更先进的安全移动交易应用,比如基于嵌入式安全认证元件(eSE)和安全蜂窝(eSIM)解决方案的移动支付。
除了广泛的高度集成化专用保护器件(如ESD保护和EMI滤波元件,以确保通过USB和HDMI设备实现可靠连接和访问SD卡),意法半导体还提供一系列完整的模拟产品和高效的电源和能源管理器件。这些产品面向电池供电型系统(包括触摸屏电源管理和无线充电解决方案)进行了优化。
此外,意法半导体提供全面的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您减少开发时间和成本,从而抢占市场份额。