Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Tablets
主要挑战
平板电脑与计算机之间的界限正逐渐变得模糊。一方面,新款平板电脑配备了强大的处理单元,甚至支持3D建模和视频游戏等一些对资源要求极高的应用程序。而另一方面,平板电脑正变得更加轻薄和美观。
平板电脑逐渐成为了一种能够适应家庭办公和个人娱乐等多种应用场合的多功能解决方案。如果要判断一款平板电脑是否成功,关键在于其能否满足以下几个条件:
- 所选择的屏幕尺寸合适,能够确保理想的视觉体验,同时能够有效控制平板电脑的整体重量和尺寸;
- 具有使用简便且质量可靠的接口,可以连接PC/平板电脑生态系统中的各种外设和配件;
- 支持人脸识别、指纹传感等生物特征识别功能,以增强系统安全性并保护用户隐私;
- 提供出众的声音和显示效果,从而优化用户的视听应用体验。
我们的产品和解决方案
意法半导体可利用旗下独有的技术和产品,帮助客户以出色的解决方案应对各种挑战和机遇;我们可为移动平台供应商和移动设备制造商 (OEM/ODM) 提供丰富的产品和开发资源,以帮助他们设计领先的移动设备。我们可以提供种类齐全的低功耗射频产品(包括蓝牙低功耗IC、60-GHz射频模块、高度集成滤波器等等),并借助RF SOI技术来提升无线连接性能。
除了用于特定低功耗任务控制的MCU产品组合,我们还可以通过MEMS运动传感器、环境传感器、图像传感器以及飞行时间设备显著提升用户体验。
意法半导体旗下的大量产品支持NFC数据交换或更先进的安全移动交易应用,比如基于嵌入式安全认证元件 (eSE) 和安全蜂窝 (eSIM) 解决方案的移动支付。
除了丰富的高度集成化专用保护器件(例如旨在通过USB和HDMI设备实现可靠连接和SD卡访问功能的ESD保护和EMI滤波元件),意法半导体还推出了一系列完整的模拟产品和高效的电源和能源管理器件;这些产品都面向电池供电型系统(包括触摸屏电源管理和无线充电解决方案)进行了优化。
此外,意法半导体可以提供丰富的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您减少开发时间和成本,从而抢占更大的市场份额。