卫星平台和有效载荷包括集成控制功能的混合信号板、有效载荷与星载计算机之间的连接、以及用于确保热控制和遥测等各种功能的模拟和射频接口,以及星体追踪器和高度控制功能(如果有星载计算机)。 控制单元采用FPGA、微处理器(MPU)、专用标准产品(ASIC)和标准逻辑实现简单的功能,而不同子系统之间的连接则通过低速接口(包括CAN或遗留总线、以及用于中速通信的LVDS(低电压差分信号))来保证。每个子系统和板都由配电单元(采用局部低压差(LDO)线性稳压器或DC-DC变换器)提供的电源母线供电。 阅读更多

Interactive Block Diagram
Block Diagram
Sub-system:
在此处使用参数搜索工具并比较产品。
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的产品和解决方案
意法半导体的空间产品组包括一系列符合哥伦布国防供应中心(DSCC)宇航级(JANS)和QML Class V(QML-V)、以及欧洲空间元器件协调机构(ESCC)标准要求的抗辐射分立器件,包括肖特基二极管和整流器、双极型晶体管和功率MOSFET、以及集成电路(包括栅极驱动器、稳压器、数据转换器、LVDS和标准逻辑器件)。